FPNA, FPND, FPNA-R, FPND-R, GFPNA, GFPND, GFPNA-R, GFPND-R, BFPNA, BFPND, BFPND-R, SFPNA, SFPND, SFPNA-R, SFPND-R, HFPNA, HFPND, HFPNA-R, HFPND-R, CFPNA, CFPND, CFPNA-R, CFPND-R, LFPNA, LFPND, LFPNA-R, LFPND-R, TFPNA, TFPND,TFPNA-R, TFPND-R, KFPNA, KGFPNA - 定位销 大头锥型 - 外螺纹 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpna.prj},{NB=FPNA6-P6.50-L0-B1.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{SHP=A},{TSS=},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{ML=9.0},{M=M6},{MM=3},{R1=0.5},{R2=1.0},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
FPNA3-P3.50-L0-B1.0
FPNA3-P3.50-L0-B1.0
3
4.5
M3
2
0.0
0.0
FPNA4-P4.50-L0-B1.0
FPNA4-P4.50-L0-B1.0
4
6.0
M4
3
0.0
0.0
FPNA5-P5.50-L0-B1.0
FPNA5-P5.50-L0-B1.0
5
7.5
M5
3
0.0
0.0
FPNA6-P6.50-L0-B1.0
FPNA6-P6.50-L0-B1.0
6
9.0
M6
3
0.0
0.0
FPNA8-P8.50-L0-B1.0
FPNA8-P8.50-L0-B1.0
8
12.0
M8
4
0.0
0.0
FPNA10-P11.00-L0-B3.0
FPNA10-P11.00-L0-B3.0
10
15.0
M10
4
0.0
0.0
FPNA12-P13.00-L0-B3.0
FPNA12-P13.00-L0-B3.0
12
18.0
M12
4
0.0
0.0
FPNA16-P17.00-L0-B5.0
FPNA16-P17.00-L0-B5.0
16
24.0
M16
5
0.0
0.0
FPNA20-P22.00-L0-B5.0
FPNA20-P22.00-L0-B5.0
20
30.0
M20
5
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表