FPNATD, GFPNATD, SFPNATD, HFPNATD, CFPNATD, FPNDTD, GFPNDTD, SFPNDTD, HFPNDTD, CFPNDTD - 定位销 带凸边型 - 锥・凸边直径・凸边厚度指定 - - 外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sfpnatd.prj},{NB=FPNATD6-P4.00-L0-B2.0-T1.0-H9.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=ATD},{D=6},{P=4.00},{L=0},{B=2.0},{T=1.0},{H=9.0},{MM=2},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
FPNATD3-P2.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD3-P2.00-L0-B2.0-T1....
3
1
0.0
FPNATD4-P2.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD4-P2.00-L0-B2.0-T1....
4
1
0.0
FPNATD5-P3.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD5-P3.00-L0-B2.0-T1....
5
2
0.0
FPNATD6-P4.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD6-P4.00-L0-B2.0-T1....
6
2
0.0
FPNATD8-P5.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD8-P5.00-L0-B2.0-T1....
8
3
0.0
FPNATD10-P7.00-L0-B3.0-T1...
FPNATD10-P7.00-L0-B3.0-T1...
10
3
0.0
FPNATD12-P7.00-L0-B3.0-T1...
FPNATD12-P7.00-L0-B3.0-T1...
12
3
0.0
FPNATD16-P13.00-L0-B5.0-T...
FPNATD16-P13.00-L0-B5.0-T...
16
4
0.0
FPNATD20-P16.00-L0-B5.0-T...
FPNATD20-P16.00-L0-B5.0-T...
20
5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表