FPNATD, GFPNATD, SFPNATD, HFPNATD, CFPNATD, FPNDTD, GFPNDTD, SFPNDTD, HFPNDTD, CFPNDTD - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・플랜지 경・플랜지 두께 지정-수나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sfpnatd.prj},{NB=FPNATD6-P4.00-L0-B2.0-T1.0-H9.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=ATD},{D=6},{P=4.00},{L=0},{B=2.0},{T=1.0},{H=9.0},{MM=2},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
FPNATD3-P2.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD3-P2.00-L0-B2.0-T1....
3
1
0.0
FPNATD4-P2.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD4-P2.00-L0-B2.0-T1....
4
1
0.0
FPNATD5-P3.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD5-P3.00-L0-B2.0-T1....
5
2
0.0
FPNATD6-P4.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD6-P4.00-L0-B2.0-T1....
6
2
0.0
FPNATD8-P5.00-L0-B2.0-T1....
FPNATD8-P5.00-L0-B2.0-T1....
8
3
0.0
FPNATD10-P7.00-L0-B3.0-T1...
FPNATD10-P7.00-L0-B3.0-T1...
10
3
0.0
FPNATD12-P7.00-L0-B3.0-T1...
FPNATD12-P7.00-L0-B3.0-T1...
12
3
0.0
FPNATD16-P13.00-L0-B5.0-T...
FPNATD16-P13.00-L0-B5.0-T...
16
4
0.0
FPNATD20-P16.00-L0-B5.0-T...
FPNATD20-P16.00-L0-B5.0-T...
20
5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성