FUF-A3-X - Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUF-A3-X - Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuf_a3_x/fuf_a3_x.prj},{NB=FUF-40-M8-25-A3-X (0)},{PARTNUMBER=GN 40-40-M8-25-A3-X},{EGPARTNUMBER=GN 40-40-M8-25-A3-X},{JDPARTNUMBER=GN 40-40-M8-25-A3-X},{ITEMID=40-40-M8-25-A3-X},{NORMNR=GN 40},{WINKEL=0},{D1=40},{D2=M8},{NDM=8},{FORM=A3},{H33=10.5},{H44=-},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='S','SK','X'},{L1=-},{L11='40','50','63'},{LL='-'},{L21=-},{L31=-},{L77=25},{D3=-},{D3X=5.4},{H1=2.0},{H22=1.5},{H66=3.5},{M=-},{M2X=30},{H5=-},{L4=-},{L5=-},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW77=14},{TT=8},{SW4=-},{SW5=-},{SW6=-},{WEIGHT=0.0473},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuaf_b0_x/parts/gn_40_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
H1
[mm]
H6
[mm]
SW7
[mm]
T
[mm]
FUF-40-M8-25-A3-X
FUF-40-M8-25-A3-X
40
M8
X
25
2.0
3.5
14
8
FUF-40-M10-28-A3-X
FUF-40-M10-28-A3-X
40
M10
X
28
2.0
3.5
14
10
FUF-40-M12-31-A3-X
FUF-40-M12-31-A3-X
40
M12
X
31
2.0
3.5
17
12
FUF-40-M16-37-A3-X
FUF-40-M16-37-A3-X
40
M16
X
37
2.0
3.5
22
16
FUF-50-M8-25-A3-X
FUF-50-M8-25-A3-X
50
M8
X
25
2.5
4
14
8
FUF-50-M10-28-A3-X
FUF-50-M10-28-A3-X
50
M10
X
28
2.5
4
14
10
FUF-50-M12-32-A3-X
FUF-50-M12-32-A3-X
50
M12
X
32
2.5
4
17
12
FUF-50-M16-37-A3-X
FUF-50-M16-37-A3-X
50
M16
X
37
2.5
4
22
16
FUF-60-M8-25-A3-X
FUF-60-M8-25-A3-X
60
M8
X
25
2.5
4.5
14
8
FUF-60-M10-28-A3-X
FUF-60-M10-28-A3-X
60
M10
X
28
2.5
4.5
14
10
FUF-60-M12-32-A3-X
FUF-60-M12-32-A3-X
60
M12
X
32
2.5
4.5
17
12
FUF-60-M16-37-A3-X
FUF-60-M16-37-A3-X
60
M16
X
37
2.5
4.5
22
16
FUF-80-M8-26-A3-X
FUF-80-M8-26-A3-X
80
M8
X
26
3.0
5
14
8
FUF-80-M10-29-A3-X
FUF-80-M10-29-A3-X
80
M10
X
29
3.0
5
14
10
FUF-80-M12-32-A3-X
FUF-80-M12-32-A3-X
80
M12
X
32
3.0
5
17
12
FUF-80-M16-38-A3-X
FUF-80-M16-38-A3-X
80
M16
X
38
3.0
5
22
16
FUF-80-M20-45-A3-X
FUF-80-M20-45-A3-X
80
M20
X
45
3.0
5
27
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성