FXE-M - Elektro-Permanent Lasthebemagnetmodule
Flaig Magnetsysteme
Lifting Magnets
Electro-Permanent Lifting Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{flaig_te/lifting_magnets/fxe_electro_permanent_lifting_magnet/fxe_m_asmtab.prj},{NB=10610611},{MODELL=FXE-M 600/50+},{ARTNR=10610611},{TF=600},{MT=15},{L=420},{B=95},{H=83},{AP=6},{POLTYP=50+},{AB=22.8},{GEW=21.7},{SP=380-480},{LI=3.5},{W=7.8},{HB=600},{S=373x52},{LS=Poltyp 50+},{LSX=poltyp_50plus.png},{CTN=85059029},{PDF=Vertriebszeichnung},{PDFX=10610611_ver_11.pdf},{VER=11},{PPATH=parts/fxe_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MODELL
Model
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
TF
Max. Load capacity (flat)
[kg]
MT
Max. Load capacity from material thickness
[mm]
L
Dimension L
[mm]
B
Dimension B
[mm]
H
Dimension H
[mm]
AP
Number Poles
ⁿ/ₐ
POLTYP
Pole structure
ⁿ/ₐ
AB
Breakaway
[kN]
GEW
Weight
[kg]
SP
Voltage
[V]
LI
Power pulses
[kVA]
W
Ohm resistor
[Ω]
HB
Lifting Power
[kg]
S
Clamping surface
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10610101
FXE-M 150/50
10610101
150
15
164
95
64
2
50
7.6
6.2
230
2.1
12.8
150
116,2x52
85059029
10610102
FXE-M 150/50+
10610102
150
15
164
95
83
2
50+
7.6
8.3
380-480
1.1
24.8
150
116,2x52
85059029
10610301
FXE-M 300/50
10610301
300
15
164
164
64
4
50
15.2
10.8
380-480
1.1
24.8
300
116,2x116,2
85059029
10610302
FXE-M 300/50+
10610302
300
15
164
164
83
4
50+
15.2
14.7
380-480
2.2
12.4
300
116,2x116,2
85059029
10610401
FXE-M 400/50
10610401
400
15
294
95
64
4
50
15.2
11.0
380-480
1.1
24.8
400
244,6x52
85059029
10610411
FXE-M 400/50+
10610411
400
15
294
95
83
4
50+
15.2
15.1
380-480
2.2
12.4
400
244,6x52
85059029
10610501
FXE-M 500/50
10610501
500
15
234
164
64
6
50
22.8
15.5
380-480
1.8
15.6
500
180,4x116,2
85059029
10610511
FXE-M 500/50+
10610511
500
15
234
164
83
6
50+
22.8
21.1
380-480
3.5
7.8
500
180,4x116,2
85059029
10610502
FXE-M 500/80
10610502
500
25
228
136
89
2
80
18.0
17.3
380-480
2.4
11.4
500
172,2x80
85059029
10610601
FXE-M 600/50
10610601
600
15
420
95
64
6
50
22.8
16.0
380-480
1.8
15.5
600
373x52
85059029
10610611
FXE-M 600/50+
10610611
600
15
420
95
83
6
50+
22.8
21.7
380-480
3.5
7.8
600
373x52
85059029
10610701
FXE-M 750/50
10610701
750
15
298
164
64
8
50
30.4
20.0
380-480
2.2
12.6
750
244,6x116,2
85059029
10610711
FXE-M 750/50+
10610711
750
15
298
164
83
8
50+
30.4
27.2
380-480
4.3
6.3
750
244,6x116,2
85059029
10611011
FXE-M 1000/50+
10611011
1000
15
680
95
83
10
50+
38.0
35.3
380-480
4.5
6.0
1000
629,8x52
85059029
10611011-2
FXE-M 1000/50+
10611011-2
1000
15
360
164
83
10
50+
38.0
33.0
380-480
4.3
6.3
1000
308,8x116,2
85059029
10611002
FXE-M 1000/80
10611002
1000
25
228
228
89
4
80
36.0
31.4
380-480
4.3
6.4
1000
172,2x172,2
85059029
10611602
FXE-M 1600/50+
10611602
1600
15
620
164
83
18
50+
68.4
57.5
380-480
10.4
2.6
1600
565,6x116,2
85059029
10612002
FXE-M 2000/80
10612002
2000
25
420
228
89
8
80
72.0
59.0
380-480
7.8
3.5
2000
356,6x172,2
85059029
10612402
FXE-M 2400/50+
10612402
2400
15
805
164
83
24
50+
91.2
75.2
380-480
13.5
2.0
2400
758,2x116,2
85059029
10612403
FXE-M 2400/100
10612403
2400
35
415
296
125
6
100
87.0
106.3
380-480
16.9
1.6
2400
342,4x222,2
85059029
10612502
FXE-M 2500/80
10612502
2500
25
506
228
89
10
80
90.0
72.0
380-480
10.8
2.5
2500
448,8x172,2
85059029
10614002
FXE-M 4000/80
10614002
4000
25
783
228
89
16
80
144.0
112.3
380-480
15.0
1.8
4000
725,4x172,2
85059029
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FX - Universal Permanent lifting magnet
Flaig Magnetsysteme
22.04.2024
FX-LT - Permanent Magnetic Truss
Flaig Magnetsysteme
22.04.2024
MCF - Steuereinheit
Flaig Magnetsysteme
03.04.2023
FX-HV - Horizontal-Vertical Systems
Flaig Magnetsysteme
01.07.2022
FX-KT - Small Trusses
Flaig Magnetsysteme
22.04.2024
FX-P - Permanent Lifting Magnets especially for thin sheets and pipes
Flaig Magnetsysteme
04.08.2023
FX-VV - Permanent Lifting Magnets with 90° Prism for beams, Profiles and ho...
Flaig Magnetsysteme
04.08.2023
LPE025H/250N {25.5kgf}
Tsubakimoto Chain Co.
04.08.2020
WPP-VIP - PowerPoint direct VIP chain connection
RUD
26.01.2022
Lifting equipment
KSB
06.06.2023
LG - with carriages in block design
NTN Linear Motion
14.06.2024
RS - Permanent Magnetic Circular Chuck
Flaig Magnetsysteme
01.07.2022
Modèle 18-250 - Mini élingue Deux brins - Grade 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 18-1082 - Anneau de levage à double articulation avec crochet - Avec...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성