GAABAM - 圆角带板型-方形拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2176_1.prj},{NB=GAABAM100},{CODE=GAABAM},{TYPE=Fillet strip type },{MAT=PVC},{SUR=transparent },{L=100},{L1=120},{DD=5.4},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{H=49},{T=6},{B=20},{HH=8.9},{WEI=0.03},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1504210825504.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
GAABAM100
GAABAM
圆角带板型
PVC
透明
100
120
5.4
0.0
0.0
49
6
20
8.9
0.03
GAABAM150
GAABAM
圆角带板型
PVC
透明
150
170
5.4
5.2
7.2
52
6
24
9.5
0.06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表