GADF,GADFL,GADFA - 铝合金拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2157_2.prj},{NB=GADFL19},{CODE=GADFL},{MAT=aluminium alloy },{A=19},{WEI=64},{L=90.0},{L1=107},{H=41},{HH=29},{R=5.3},{C=9.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221513.html},{HX=35.0},{DX1=12},{LX=17.103}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
WEI
重量
[g]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
GADF19
GADF
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
19
64
90.0
107
41
29
5.3
9.0
GADF20
GADF
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
20
110
93.5
112
44
31
6.5
10.5
GADF26
GADF
铝合金
静电喷涂(黑色哑光)
26
250
130.0
149
57
40
8.5
13.3
GADFL19
GADFL
铝合金
滚筒抛光
19
64
90.0
107
41
29
5.3
9.0
GADFL20
GADFL
铝合金
滚筒抛光
20
110
93.5
112
44
31
6.5
10.5
GADFL26
GADFL
铝合金
滚筒抛光
26
250
130.0
149
57
40
8.5
13.3
GADFA19
GADFA
铝合金
抛光
19
64
90.0
107
41
29
5.3
9.0
GADFA20
GADFA
铝合金
抛光
20
110
93.5
112
44
31
6.5
10.5
GADFA26
GADFA
铝合金
抛光
26
250
130.0
149
57
40
8.5
13.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表