피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.2-2000 PN150 M - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn15.0mpa/gb9113.2-2000pn15.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN15.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=100},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{NN=159}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
GB/T9113.2-2000 15PN15.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
38
GB/T9113.2-2000 20PN15.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
44
GB/T9113.2-2000 25PN15.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
52
GB/T9113.2-2000 32PN15.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
64
GB/T9113.2-2000 40PN15.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
70
GB/T9113.2-2000 50PN15.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
105
GB/T9113.2-2000 65PN15.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
124
GB/T9113.2-2000 80PN15.0M...
80
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
127
GB/T9113.2-2000 100PN15.0...
100
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
159
GB/T9113.2-2000 125PN15.0...
125
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
190
GB/T9113.2-2000 150PN15.0...
150
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
235
GB/T9113.2-2000 200PN15.0...
200
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
298
GB/T9113.2-2000 250PN15.0...
250
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
368
GB/T9113.2-2000 300PN15.0...
300
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
419
GB/T9113.2-2000 350PN15.0...
350
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
451
GB/T9113.2-2000 400PN15.0...
400
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
508
GB/T9113.2-2000 450PN15.0...
450
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
565
GB/T9113.2-2000 500PN15.0...
500
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
672
GB/T9113.2-2000 600PN15.0...
600
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
749
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성