피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.1-2000 PN25 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn2.5mpa/gb9115.1-2000pn2.5mpaff.prj},{NB=Flanges DN150-PN25 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=150},{A=168.3},{AII=159},{DD=300},{K=250},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=211},{F=2},{C=28},{H=75},{NN=190},{NNII=190},{S=7.1},{H1=12},{R=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN25 FF GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN25 FF GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN25 FF GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN25 FF GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN25 FF GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN25 FF GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN25 FF GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN25 FF GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
52
92
92
5.0
10
6
Flanges DN80-PN25 FF GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
58
110
110
5.6
12
6
Flanges DN100-PN25 FF GB/...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
65
134
134
6.3
12
6
Flanges DN125-PN25 FF GB/...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
68
162
162
6.3
12
6
Flanges DN150-PN25 FF GB/...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
75
190
190
7.1
12
8
Flanges DN200-PN25 FF GB/...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
2
30
80
244
244
6.3
16
8
Flanges DN250-PN25 FF GB/...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
2
32
88
296
296
6.3
18
10
Flanges DN300-PN25 FF GB/...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
2
34
92
350
350
7.1
18
10
Flanges DN350-PN25 FF GB/...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
2
38
100
398
406
8.0
20
10
Flanges DN400-PN25 FF GB/...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
2
40
110
452
464
8.8
20
10
Flanges DN450-PN25 FF GB/...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
2
46
110
500
514
10.0
20
12
Flanges DN500-PN25 FF GB/...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
2
48
125
558
570
11.0
20
12
Flanges DN600-PN25 FF GB/...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
2
58
125
660
670
12.5
20
12
Flanges DN700-PN25 FF GB/...
700
711.0
720
960
875
42
24
M39
820
5
46
125
760
766
15.0
20
12
Flanges DN800-PN25 FF GB/...
800
813.0
820
1085
990
48
24
M45
928
5
50
135
864
874
15.0
22
12
Flanges DN900-PN25 FF GB/...
900
914.0
920
1185
1090
48
28
M45
1028
5
54
145
968
974
20.0
24
12
Flanges DN1000-PN25 FF GB...
1000
1016.0
1020
1320
1210
55
28
M52
1140
5
58
155
1070
1074
20.0
24
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BOA H Straight-Way Pattern with Material number -BIM Data - Maintenance fre...
KSB
14.04.2024
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4010E3 - E3 valve with flanges, short, PN 25
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 MI - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN25 M - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Model 5911 - ANSI Sch 10S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T 9115.1-2000 PN25 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
9842K - Dynamic air valve Hawle, triple function
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN100 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성