GB/T 9115.2-2000 PN150 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn15.0mpa/gb9115.2-2000pn15.0mpam.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 M GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=114},{NN=159},{B=102.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN150 M GB/T 911...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
法兰 DN.20-PN150 M GB/T 911...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
42
21.0
法兰 DN.25-PN150 M GB/T 911...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
法兰 DN.32-PN150 M GB/T 911...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
法兰 DN.40-PN150 M GB/T 911...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
法兰 DN.50-PN150 M GB/T 911...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
法兰 DN.65-PN150 M GB/T 911...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
法兰 DN.80-PN150 M GB/T 911...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
102
127
78.0
法兰 DN.100-PN150 M GB/T 91...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
114
159
102.2
法兰 DN.125-PN150 M GB/T 91...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
127
190
128.0
法兰 DN.150-PN150 M GB/T 91...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
140
235
154.0
法兰 DN.200-PN150 M GB/T 91...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
162
298
202.5
法兰 DN.250-PN150 M GB/T 91...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
184
368
254.5
法兰 DN.300-PN150 M GB/T 91...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
200
419
305.0
法兰 DN.350-PN150 M GB/T 91...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
213
451
335.5
法兰 DN.400-PN150 M GB/T 91...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
216
508
386.0
法兰 DN.450-PN150 M GB/T 91...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
229
565
437.0
法兰 DN.500-PN150 M GB/T 91...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
248
672
488.0
法兰 DN.600-PN150 M GB/T 91...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
267
749
590.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN11852 - Reducer Concentric
Alfa Laval
19.12.2022
8550 - Double flanged taper - FFR piece
HAWLE
23.02.2024
DIN11852 - Bend 90 Short
Alfa Laval
19.12.2022
Modèle 62211 - 90° satin polished bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
GB/T 9115.2-2000 PN160 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN160 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN11852 - Tee Reducing Short
Alfa Laval
19.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表