GB/T 9115.3-2000 PN25 TG - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn2.5mpa/gb9115.3-2000pn2.5mpatg.prj},{NB=Flanges DN150-PN25 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=150},{A=168.3},{AII=159},{DD=300},{K=250},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=211},{X=203},{Y=204},{Z=182},{W=183},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=28},{H=75},{NN=190},{NNII=190},{S=7.1},{H1=12},{R=8},{PPATH=gb9115.3-2000pn2.5tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN25 TG GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN25 TG GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN25 TG GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN25 TG GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN25 TG GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN25 TG GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN25 TG GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN25 TG GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
52
92
92
5.0
10
6
Flanges DN80-PN25 TG GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
58
110
110
5.6
12
6
Flanges DN100-PN25 TG GB/...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
65
134
134
6.3
12
6
Flanges DN125-PN25 TG GB/...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
68
162
162
6.3
12
6
Flanges DN150-PN25 TG GB/...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
75
190
190
7.1
12
8
Flanges DN200-PN25 TG GB/...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
259
260
238
239
4.5
3.5
30
80
244
244
6.3
16
8
Flanges DN250-PN25 TG GB/...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
312
313
291
292
4.5
3.5
32
88
296
296
6.3
18
10
Flanges DN300-PN25 TG GB/...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
363
364
342
343
4.5
3.5
34
92
350
350
7.1
18
10
Flanges DN350-PN25 TG GB/...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
421
422
394
395
5.0
4.0
38
100
398
406
8.0
20
10
Flanges DN400-PN25 TG GB/...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
473
474
446
447
5.0
4.0
40
110
452
464
8.8
20
10
Flanges DN450-PN25 TG GB/...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
523
524
496
497
5.0
4.0
46
110
500
514
10.0
20
12
Flanges DN500-PN25 TG GB/...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
575
576
548
549
5.0
4.0
48
125
558
570
11.0
20
12
Flanges DN600-PN25 TG GB/...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
675
676
648
649
5.0
4.0
58
125
660
670
12.5
20
12
Flanges DN700-PN25 TG GB/...
700
711.0
720
960
875
42
24
M39
820
777
778
750
751
5.0
4.0
46
125
760
766
15.0
20
12
Flanges DN800-PN25 TG GB/...
800
813.0
820
1085
990
48
24
M45
928
882
883
855
856
5.0
4.0
50
135
864
874
15.0
22
12
Flanges DN900-PN25 TG GB/...
900
914.0
920
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
960
961
5.0
4.0
54
145
968
974
20.0
24
12
Flanges DN1000-PN25 TG GB...
1000
1016.0
1020
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
58
155
1070
1074
20.0
24
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성