GB/T 9116.2-2000 PN40 M - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.2-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.2-2000/pn4.0mpa/gb9116.2-2000pn4.0mpam.prj},{NB=Flanges DN40-PN40 M GB/T 9116.2-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{AII=45},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{X=75},{Y=76},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=18},{H=32},{NN=70},{NNII=70},{R=5},{B=49.5},{BII=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN40 M GB/T ...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN40 M GB/T ...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN40 M GB/T ...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN40 M GB/T ...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN40 M GB/T ...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN40 M GB/T ...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN40 M GB/T ...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN40 M GB/T ...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
38
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN40 M GB/T ...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
40
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN40 M GB/T...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
44
145
145
6
116.0
110
Flanges DN125-PN40 M GB/T...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
48
170
170
6
141.5
135
Flanges DN150-PN40 M GB/T...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
52
200
200
8
170.5
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성