GB/T 9116.3-2000 PN16 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn1.6mpa/gb9116.3-2000pn1.6mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 TG GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110},{PPATH=gb9116.3-2000pn1.6tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN16 TG GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN16 TG GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN16 TG GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN16 TG GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN16 TG GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN16 TG GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN16 TG GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN16 TG GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
32
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN16 TG GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
34
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN16 TG GB/...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
40
140
140
6
116.0
110
Flanges DN125-PN16 TG GB/...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
44
168
168
6
141.5
135
Flanges DN150-PN16 TG GB/...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
44
195
195
8
170.5
161
Flanges DN200-PN16 TG GB/...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
259
260
238
239
4.5
3.5
24
44
246
246
8
221.5
222
Flanges DN250-PN16 TG GB/...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
312
313
291
292
4.5
3.5
26
46
298
298
10
276.5
276
Flanges DN300-PN16 TG GB/...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
363
364
342
343
4.5
3.5
28
53
350
350
10
327.5
328
Flanges DN350-PN16 TG GB/...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
421
422
394
395
5.0
4.0
30
57
400
412
10
359.0
381
Flanges DN400-PN16 TG GB/...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
473
474
446
447
5.0
4.0
32
63
456
475
10
411.0
430
Flanges DN450-PN16 TG GB/...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
523
524
496
497
5.0
4.0
40
68
502
525
12
462.0
485
Flanges DN500-PN16 TG GB/...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
575
576
548
549
5.0
4.0
44
73
559
581
12
513.5
535
Flanges DN600-PN16 TG GB/...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
675
676
648
649
5.0
4.0
54
83
658
678
12
616.5
636
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성