GB/T9120.3-2000 PN40 TG - 榫槽面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
山西双环
gb9120.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.3-2000/pn4.0mpa/gb9120.3-2000pn4.0mpa-tg.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 TG GB/T9120.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=26.000},{B=138.000},{BII=138.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=134.000},{NNII=134},{F=20.000},{H1=12.000},{H=65.000},{S=6.300},{PPATH=gb9120.3-2000pn4.0mpatg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NN
Duihan Central
[mm]
NNII
Duihan Central
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
法兰 DN.10-PN40 TG GB/T 912...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
34.000
35.000
23.000
24.000
4.000
3.000
14.000
31.000
31.000
3.000
41.000
28.000
28
12.000
6.000
35.000
2.300
法兰 DN.15-PN40 TG GB/T 912...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
39.000
40.000
28.000
29.000
4.000
3.000
14.000
35.000
35.000
3.000
46.000
32.000
32
12.000
6.000
38.000
3.200
法兰 DN.20-PN40 TG GB/T 912...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
50.000
51.000
35.000
36.000
4.000
3.000
16.000
42.000
42.000
4.000
56.000
40.000
40
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.25-PN40 TG GB/T 912...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
57.000
58.000
42.000
43.000
4.000
3.000
16.000
49.000
49.000
4.000
65.000
46.000
46
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.32-PN40 TG GB/T 912...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
65.000
66.000
50.000
51.000
4.000
3.000
18.000
59.000
59.000
5.000
76.000
56.000
56
14.000
6.000
42.000
3.600
法兰 DN.40-PN40 TG GB/T 912...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
75.000
76.000
60.000
61.000
4.000
3.000
18.000
67.000
67.000
5.000
84.000
64.000
64
14.000
7.000
45.000
3.600
法兰 DN.50-PN40 TG GB/T 912...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
87.000
88.000
72.000
73.000
4.000
3.000
20.000
77.000
77.000
5.000
99.000
74.000
74
16.000
8.000
48.000
4.000
法兰 DN.65-PN40 TG GB/T 912...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
109.000
110.000
94.000
95.000
4.000
3.000
22.000
96.000
96.000
6.000
118.000
92.000
92
16.000
10.000
52.000
5.000
法兰 DN.80-PN40 TG GB/T 912...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
120.000
121.000
105.000
106.000
4.000
3.000
24.000
114.000
114.000
6.000
132.000
110.000
110
18.000
12.000
58.000
5.600
法兰 DN.100-PN40 TG GB/T 91...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
149.000
150.000
128.000
129.000
4.500
3.500
26.000
138.000
138.000
6.000
156.000
134.000
134
20.000
12.000
65.000
6.300
法兰 DN.125-PN40 TG GB/T 91...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
175.000
176.000
154.000
155.000
4.500
3.500
28.000
166.000
166.000
6.000
184.000
162.000
162
22.000
12.000
68.000
6.300
法兰 DN.150-PN40 TG GB/T 91...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
203.000
204.000
182.000
183.000
4.500
3.500
30.000
194.000
194.000
6.000
211.000
190.000
190
24.000
12.000
75.000
7.100
法兰 DN.200-PN40 TG GB/T 91...
200
219.100
219.000
375.000
320.000
30.000
12.000
M27
259.000
260.000
238.000
239.000
4.500
3.500
36.000
250.000
250.000
6.000
284.000
244.000
244
28.000
16.000
88.000
8.000
法兰 DN.250-PN40 TG GB/T 91...
250
273.000
273.000
450.000
385.000
33.000
12.000
M30
312.000
313.000
291.000
292.000
4.500
3.500
42.000
312.000
312.000
8.000
345.000
306.000
306
30.000
18.000
105.000
10.000
法兰 DN.300-PN40 TG GB/T 91...
300
323.900
325.000
515.000
450.000
33.000
16.000
M30
363.000
364.000
342.000
343.000
4.500
3.500
48.000
368.000
368.000
8.000
409.000
362.000
362
34.000
18.000
115.000
10.000
法兰 DN.350-PN40 TG GB/T 91...
350
355.600
377.000
580.000
510.000
36.000
16.000
M33
421.000
422.000
394.000
395.000
5.000
4.000
55.000
418.000
428.000
8.000
465.000
408.000
418
36.000
20.000
125.000
11.000
法兰 DN.400-PN40 TG GB/T 91...
400
406.400
426.000
660.000
585.000
39.000
16.000
M36
473.000
474.000
446.000
447.000
5.000
4.000
60.000
472.000
490.000
8.000
535.000
462.000
480
42.000
20.000
135.000
12.500
法兰 DN.450-PN40 TG GB/T 91...
450
457.000
480.000
685.000
610.000
39.000
20.000
M36
523.000
524.000
496.000
497.000
5.000
4.000
66.000
510.000
540.000
8.000
560.000
500.000
530
46.000
20.000
135.000
14.200
法兰 DN.500-PN40 TG GB/T 91...
500
508.000
530.000
755.000
670.000
42.000
20.000
M39
575.000
576.000
548.000
549.000
5.000
4.000
72.000
572.000
590.000
8.000
615.000
562.000
580
50.000
20.000
140.000
16.000
法兰 DN.600-PN40 TG GB/T 91...
600
610.000
630.000
890.000
795.000
48.000
20.000
M45
675.000
676.000
648.000
649.000
5.000
4.000
84.000
676.000
696.000
8.000
735.000
666.000
686
54.000
20.000
150.000
17.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表