피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9120.3-2000 PN40 TG - Loose plate steel pipe flanges with welding neck collar with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
SHUANGHUAN
gb9120.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.3-2000/pn4.0mpa/gb9120.3-2000pn4.0mpa-tg.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 TG GB/T9120.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=26.000},{B=138.000},{BII=138.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=134.000},{NNII=134},{F=20.000},{H1=12.000},{H=65.000},{S=6.300},{PPATH=gb9120.3-2000pn4.0mpatg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NN
Duihan Central
[mm]
NNII
Duihan Central
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
Flanges DN10-PN40 TG GB/T...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
34.000
35.000
23.000
24.000
4.000
3.000
14.000
31.000
31.000
3.000
41.000
28.000
28
12.000
6.000
35.000
2.300
Flanges DN15-PN40 TG GB/T...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
39.000
40.000
28.000
29.000
4.000
3.000
14.000
35.000
35.000
3.000
46.000
32.000
32
12.000
6.000
38.000
3.200
Flanges DN20-PN40 TG GB/T...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
50.000
51.000
35.000
36.000
4.000
3.000
16.000
42.000
42.000
4.000
56.000
40.000
40
14.000
6.000
40.000
3.200
Flanges DN25-PN40 TG GB/T...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
57.000
58.000
42.000
43.000
4.000
3.000
16.000
49.000
49.000
4.000
65.000
46.000
46
14.000
6.000
40.000
3.200
Flanges DN32-PN40 TG GB/T...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
65.000
66.000
50.000
51.000
4.000
3.000
18.000
59.000
59.000
5.000
76.000
56.000
56
14.000
6.000
42.000
3.600
Flanges DN40-PN40 TG GB/T...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
75.000
76.000
60.000
61.000
4.000
3.000
18.000
67.000
67.000
5.000
84.000
64.000
64
14.000
7.000
45.000
3.600
Flanges DN50-PN40 TG GB/T...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
87.000
88.000
72.000
73.000
4.000
3.000
20.000
77.000
77.000
5.000
99.000
74.000
74
16.000
8.000
48.000
4.000
Flanges DN65-PN40 TG GB/T...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
109.000
110.000
94.000
95.000
4.000
3.000
22.000
96.000
96.000
6.000
118.000
92.000
92
16.000
10.000
52.000
5.000
Flanges DN80-PN40 TG GB/T...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
120.000
121.000
105.000
106.000
4.000
3.000
24.000
114.000
114.000
6.000
132.000
110.000
110
18.000
12.000
58.000
5.600
Flanges DN100-PN40 TG GB/...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
149.000
150.000
128.000
129.000
4.500
3.500
26.000
138.000
138.000
6.000
156.000
134.000
134
20.000
12.000
65.000
6.300
Flanges DN125-PN40 TG GB/...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
175.000
176.000
154.000
155.000
4.500
3.500
28.000
166.000
166.000
6.000
184.000
162.000
162
22.000
12.000
68.000
6.300
Flanges DN150-PN40 TG GB/...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
203.000
204.000
182.000
183.000
4.500
3.500
30.000
194.000
194.000
6.000
211.000
190.000
190
24.000
12.000
75.000
7.100
Flanges DN200-PN40 TG GB/...
200
219.100
219.000
375.000
320.000
30.000
12.000
M27
259.000
260.000
238.000
239.000
4.500
3.500
36.000
250.000
250.000
6.000
284.000
244.000
244
28.000
16.000
88.000
8.000
Flanges DN250-PN40 TG GB/...
250
273.000
273.000
450.000
385.000
33.000
12.000
M30
312.000
313.000
291.000
292.000
4.500
3.500
42.000
312.000
312.000
8.000
345.000
306.000
306
30.000
18.000
105.000
10.000
Flanges DN300-PN40 TG GB/...
300
323.900
325.000
515.000
450.000
33.000
16.000
M30
363.000
364.000
342.000
343.000
4.500
3.500
48.000
368.000
368.000
8.000
409.000
362.000
362
34.000
18.000
115.000
10.000
Flanges DN350-PN40 TG GB/...
350
355.600
377.000
580.000
510.000
36.000
16.000
M33
421.000
422.000
394.000
395.000
5.000
4.000
55.000
418.000
428.000
8.000
465.000
408.000
418
36.000
20.000
125.000
11.000
Flanges DN400-PN40 TG GB/...
400
406.400
426.000
660.000
585.000
39.000
16.000
M36
473.000
474.000
446.000
447.000
5.000
4.000
60.000
472.000
490.000
8.000
535.000
462.000
480
42.000
20.000
135.000
12.500
Flanges DN450-PN40 TG GB/...
450
457.000
480.000
685.000
610.000
39.000
20.000
M36
523.000
524.000
496.000
497.000
5.000
4.000
66.000
510.000
540.000
8.000
560.000
500.000
530
46.000
20.000
135.000
14.200
Flanges DN500-PN40 TG GB/...
500
508.000
530.000
755.000
670.000
42.000
20.000
M39
575.000
576.000
548.000
549.000
5.000
4.000
72.000
572.000
590.000
8.000
615.000
562.000
580
50.000
20.000
140.000
16.000
Flanges DN600-PN40 TG GB/...
600
610.000
630.000
890.000
795.000
48.000
20.000
M45
675.000
676.000
648.000
649.000
5.000
4.000
84.000
676.000
696.000
8.000
735.000
666.000
686
54.000
20.000
150.000
17.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성