目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_s.prj},{NB=1184092009},{BZ=1184092009},{VK=24-SDSC-S16-G3/8E-ES4},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 3/8 A},{PN=PN 630},{EINBD=21.900},{KBOHRUNG=8.000},{LG=38.0},{L2=18.0},{SW1=27},{I=12},{INFO=Katalog},{PPAGE=95},{VERS=3},{ROHRAD=16.000},{D2=16.662},{KDMD2=16.662},{PGEW=1.000},{L1=36.0},{SW3=30},{AM=0},{REIHEL=-},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{KDMKONUS=22.160},{PKONUS=1.500},{D3H=11.500},{D3H1=8.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{H=20.000},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=19.000},{CTRL=3.000},{BOD=15.500},{D3=10.500},{D4=12.300},{KBH=11.000},{X=2.500},{RANLP=0.000},{KBOEH=28.400},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_s}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0784292000
0784292000
24-SDS-S6-G1/4E
S 6
G 1/4 A
PN 800
18.900
4.000
32.0
13.0
19
12
1784052000
1784052000
24-SDS-S6-G3/8E
S 6
G 3/8 A
PN 800
21.900
4.000
34.5
15.5
22
12
1784252000
1784252000
24-SDS-S6-G1/2E
S 6
G 1/2 A
PN 630
26.900
4.000
39.0
18.0
27
14
0784302000
0784302000
24-SDS-S8-G1/4E
S 8
G 1/4 A
PN 800
18.900
5.000
34.0
15.0
19
12
1784132000
1784132000
24-SDS-S8-G3/8E
S 8
G 3/8 A
PN 800
21.900
5.000
34.5
15.5
22
12
1785942000
1785942000
24-SDS-S8-G1/2E
S 8
G 1/2 A
PN 630
26.900
5.000
39.0
18.0
27
14
0784152000
0784152000
24-SDS-S10-G1/4E
S 10
G 1/4 A
PN 800
18.900
5.000
34.0
14.5
19
12
0784312000
0784312000
24-SDS-S10-G3/8E
S 10
G 3/8 A
PN 800
21.900
7.000
34.5
15.0
22
12
1784242000
1784242000
24-SDS-S10-G1/2E
S 10
G 1/2 A
PN 630
26.900
7.000
39.0
17.5
27
14
1784142000
1784142000
24-SDS-S12-G1/4E
S 12
G 1/4 A
PN 630
18.900
5.000
36.0
16.5
22
12
0784322000
0784322000
24-SDS-S12-G3/8E
S 12
G 3/8 A
PN 630
21.900
8.000
36.5
17.0
22
12
0784172000
0784172000
24-SDS-S12-G1/2E
S 12
G 1/2 A
PN 630
26.900
8.000
39.0
17.5
27
14
1784152000
1784152000
24-SDS-S12-G3/4E
S 12
G 3/4 A
PN 420
31.900
8.000
43.0
19.5
32
16
1785922000
1785922000
24-SDS-S14-G3/8E
S 14
G 3/8 A
PN 630
21.900
8.000
39.0
19.0
24
12
0784332000
0784332000
24-SDS-S14-G1/2E
S 14
G 1/2 A
PN 630
26.900
10.000
41.0
19.0
27
14
1785302000
1785302000
24-SDS-S16-G1/4E
S 16
G 1/4 A
PN 630
18.900
5.000
38.0
17.5
27
12
1784092000
1784092000
24-SDS-S16-G3/8E
S 16
G 3/8 A
PN 630
21.900
8.000
38.5
18.0
27
12
0784342000
0784342000
24-SDS-S16-G1/2E
S 16
G 1/2 A
PN 630
26.900
12.000
41.0
18.5
27
14
1784262000
1784262000
24-SDS-S16-G3/4E
S 16
G 3/4 A
PN 420
31.900
12.000
45.0
20.5
32
16
1784722000
1784722000
24-SDS-S16-G1E
S 16
G 1 A
PN 420
39.900
12.000
49.0
22.5
41
18
1784062000
1784062000
24-SDS-S20-G1/2E
S 20
G 1/2 A
PN 420
26.900
12.000
45.0
20.5
32
14
0784352000
0784352000
24-SDS-S20-G3/4E
S 20
G 3/4 A
PN 420
31.900
16.000
47.0
20.5
32
16
1784382000
1784382000
24-SDS-S20-G1E
S 20
G 1 A
PN 420
39.900
16.000
51.0
22.5
41
18
1785632000
1785632000
24-SDS-S25-G1/2E
S 25
G 1/2 A
PN 420
26.900
12.000
49.0
23.0
41
14
0784032000
0784032000
24-SDS-S25-G3/4E
S 25
G 3/4 A
PN 420
31.900
16.000
51.0
23.0
41
16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
S系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头, ISO 8434-1-SWOSDS标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLE...
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成...
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
S系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表