目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
GHR12 导向轴-精密级·两端外螺纹型·带扳手槽型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
导向轴
GHR12_17 导向轴-精密级-两端外螺纹型-带扳手槽型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/ghr12/ghr12.prj},{NB=GHR12-D6-L20-X5-Z5-A3-B3-P3-Q3-S1-M3-N3(3 3 N/A N/A 0 0 N/A 0 0)},{CODE=GHR12},{DGC=g6},{YD=YD1},{BMCL=/},{D=6},{L=20},{X=5},{Z=5},{A=3},{B=3},{P=3},{Q=3},{M=3},{N=3},{S=1},{ZJLC=N/A},{ZJPCPD=N/A},{PC=0},{PD=0},{ZJQCQD=N/A},{QC=0},{QD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
C
[mm]
GHR12-D6-L20-X5-Z5-A3-B3-...
带扳手槽型
g6
GCr15
SUJ2
淬火硬度Gcr15,HRC56~,9Cr18Mo,...
/
-0.005,-0.014
5
9
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ACK11_26 转轴-两端台阶两端外螺纹型·带扳手槽型·D公差g6
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表