카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ghr12
VIPDO
fagongchangzidonghua
daoxiangzhou
ghr12
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhou/ghr12/ghr12.prj},{NB=GHR12-D6-L20-X5-Z5-A3-B3-P3-Q3-S1-M3-N3(3 3 N/A N/A 0 0 N/A 0 0)},{CODE=GHR12},{DGC=g6},{YD=YD1},{BMCL=/},{D=6},{L=20},{X=5},{Z=5},{A=3},{B=3},{P=3},{Q=3},{M=3},{N=3},{S=1},{ZJLC=N/A},{ZJPCPD=N/A},{PC=0},{PD=0},{ZJQCQD=N/A},{QC=0},{QD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
DGC
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
TOL
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
C
[mm]
GHR12-D6-L20-X5-Z5-A3-B3-...
B
g6
CZ11
CZ21
YD1
/
-0.005,-0.014
5
9
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ack11
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성