카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
GL113C,GL113S - Steel ball roller nut fixed type flange mounted type screw fixed type
PRiCi FA
Delivery part
Roller·Conveyor Parts
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c14/gl113c.prj},{NB=GL113C8},{LV1=Screw type},{LV2=Rod type},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=SUJ2},{MAT4=SUJ2},{SUR=nickelage},{CODE=GL113C},{MYCODE=P_GL113C},{VAR02=8},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
LV2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Adjusting the ring material
ⁿ/ₐ
MAT3
Main ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Secondary ball material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of main body
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
H
[mm]
FIX08
h1
[mm]
FIX10
h2
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
Unit load
[kg]
FIX16
Allowable load
[kg]
FIX18
Body weight
[g]
GL113C8
GL113C8
Screw type
Rod type
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickelage
GL113C
15
8.00
10.3
1.7
20
M5
8
15
20
GL113S8
GL113S8
Screw type
Rod type
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
GL113S
15
8.00
10.3
1.7
20
M5
5
10
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성