GL5-U/25/46a/115e - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/gl5-u2f252f46a2f115e.prj},{NB=GL5-U/25/46a/115e},{MANUID=GL5-U/25/46a/115e},{BAA038006=-25},{BAD945004=940},{BAD823004=7},{BAD837003=8.500},{BAA039006=55.00},{BAD838003=5},{BAD856005=26.2},{BAD849004=25.4},{BAD900004=5000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/96/51/d411906b_int.png},{DESCSHORT=Photoelectric slot sensor GL5-U/25/46a/115e},{EAN=4050143404681},{MANUTYPEDESC=GL5-U/25/46a/115e},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=plug-in connector others},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD837003
Fork depth
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD838003
Fork width
[mm]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
GL5-U/25/46a/115e
GL5-U/25/46a/115e
Photoelectric slot sensor...
4050143404681
GL5-U/25/46a/115e
-25
Infrared light
DC
940
7
8.500
PNP
Norm construction design
55.00
5
Polyester
26.2
25.4
5000.000
plug-in connector others
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GL5-U/25/45a/115e - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성