카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2184 - Edge Protection Profiles, Material PVC
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Edge protection profiles
GN2184
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/kantenschutz_profile/gn2184/gn2184.prj},{NB=Kantenschutz-Profil GN2184-14-SW-50},{ARTNR=GN2184-14-SW-50},{PARTNUMBER=GN 2184-14-SW-50},{NORMNR=GN 2184},{H1=14.0},{L=50},{A=1-4},{B=10.50},{H2=12.00},{R1=25},{R2=25},{R3=25},{FARBE=schwarz},{MAT=Polyvinylchlorid (PVC)},{WEIGHT=7.9000},{CTN=40082900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L
Length
[m]
A
Clamping area
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-9,5-SW-20
9.5
20
1-2
6.50
8.00
15
10
10
Black, textured finish
1.4000
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-9,5-SW-50
9.5
50
1-2
6.50
8.00
15
10
10
Black, textured finish
3.9000
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-14-SW-20
14.0
20
1-4
10.50
12.00
25
25
25
Black, textured finish
2.8000
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-14-SW-50
14.0
50
1-4
10.50
12.00
25
25
25
Black, textured finish
7.9000
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-15-SW-20
15.0
20
6-8
13.00
12.75
15
30
20
Black, textured finish
3.4500
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-15-SW-50
15.0
50
6-8
13.00
12.75
15
30
20
Black, textured finish
8.6000
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-17,5-SW-20
17.5
20
4-6
12.25
15.50
30
45
15
Black, textured finish
3.9500
40082900
YES
Kantenschutz-Profil GN218...
GN2184-17,5-SW-50
17.5
50
4-6
12.25
15.50
30
45
15
Black, textured finish
9.8000
40082900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성