카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7430 - Stainless Steel-Mounting nuts for hydraulic components
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN7430
GN7430 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn7430/gn7430_a4/gn7430_a4.prj},{NB=Edelstahl-Befestigungsmutter GN7430-M26x1,5-A4},{ARTNR=GN7430-M26x1,5-A4},{PARTNUMBER=GN 7430-M26x1,5-A4},{NORMNR=GN 7430},{D1=M26x1,5},{DX=26.000},{VER=1},{CH=0.433},{SX=14.700},{D2X=12.250},{D3X=13.000},{D2=26.0},{B=4},{S=30},{E=32.5},{WEIGHT=0.0079},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
recommended bore-Ø
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-M16x1,5-A4
M16x1,5
16.0
3
21
23.0
0.0044
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-G3/8-A4
G3/8
16.7
3
21
23.0
0.0040
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-M20x1,5-A4
M20x1,5
20.0
4
24
26.0
0.0130
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-G1/2-A4
G1/2
21.0
4
24
26.0
0.0106
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-M26x1,5-A4
M26x1,5
26.0
4
30
32.5
0.0079
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-G3/4-A4
G3/4
26.5
4
30
32.5
0.0075
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-M33x1,5-A4
M33x1,5
33.0
5
41
44.5
0.0236
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-G1-A4
G1
33.3
5
41
44.5
0.0240
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-G11/4-A4
G11/4
42.0
5
46
50.5
0.0193
73181535
YES
Edelstahl-Befestigungsmut...
GN7430-M42x1,5-A4
M42x1,5
42.0
5
50
54.5
0.0305
73181535
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성