目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal compensation, with keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joint shafts
GN808.3
GN808.3 K
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenkwellen/gn808_3/gn808_3_k/gn_808_3_ass.prj},{NB=Kreuzgelenkwelle mit Nadellager GN808.3-32-K16-380-210 (0)},{ARTNR=GN808.3-32-K16-380-210},{PARTNUMBER=GN 808.3-32-K16-380-210},{NORMNR=GN 808.3},{PPATH=gn_808_3_asmtpl.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{L2=0},{D1=32},{S=16},{L1=380},{D2=16},{D3=32},{L2A=210},{L3=40},{L5=68},{T=16},{WEIGHT=1.6400},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
Bore H7
[mm]
D3
[mm]
L3
Guide length
[mm]
L5
[mm]
T
max. assembly length of the shaft
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-22-K10-140-30
22
140
10
22
30
48
12
0.3200
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-22-K10-160-40
22
160
10
22
30
48
12
0.3600
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-22-K10-180-60
22
180
10
22
30
48
12
0.3950
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-22-K10-230-100
22
230
10
22
30
48
12
0.5000
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-25-K12-160-30
25
160
12
26
40
56
13
0.5000
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-25-K12-180-45
25
180
12
26
40
56
13
0.5630
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-25-K12-200-70
25
200
12
26
40
56
13
0.5100
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-25-K12-250-105
25
250
12
26
40
56
13
0.7550
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-25-K12-300-150
25
300
12
26
40
56
13
0.9000
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-28-K14-170-30
28
170
14
29
40
60
13
0.6270
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-28-K14-200-60
28
200
14
29
40
60
13
0.7300
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-28-K14-220-80
28
220
14
29
40
60
13
0.8040
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-28-K14-280-140
28
280
14
29
40
60
13
0.9720
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-28-K14-350-200
28
350
14
29
40
60
13
1.1400
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-28-K14-400-250
28
400
14
29
40
60
13
1.3300
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-32-K16-190-30
32
190
16
32
40
68
16
0.9100
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-32-K16-210-40
32
210
16
32
40
68
16
0.9800
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-32-K16-240-80
32
240
16
32
40
68
16
1.1060
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-32-K16-275-115
32
275
16
32
40
68
16
1.2500
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-32-K16-380-210
32
380
16
32
40
68
16
1.6400
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-32-K16-400-230
32
400
16
32
40
68
16
1.7430
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-36-K18-230-50
36
230
18
37
40
74
17
1.3550
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-36-K18-270-100
36
270
18
37
40
74
17
1.5750
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-36-K18-290-110
36
290
18
37
40
74
17
0.1900
84831050
YES
Kreuzgelenkwelle mit Nade...
GN808.3-36-K18-400-220
36
400
18
37
40
74
17
2.2410
84831050
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表