카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 810.1 F - Toggle clamps, Type F, Solid bar version with clasp
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 810.1
GN 810.1 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn810_1/gn810_1_st/gn_810_1_st_f_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN810.1-230-F (closed)},{ARTNR=GN810.1-230-F},{PARTNUMBER=GN 810.1-230-F},{NORMNR=GN 810.1},{GROSSE=230},{F=2000},{POS=0},{A=40},{B1=43},{B2=12},{B3=6},{B4=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{H1=183},{H2=48.0},{H3=18},{H4=30.0},{L1=112.0},{L2=58.0},{L3=73},{M1=19.0},{M2=20.0},{M3=6.5},{M4=6.5},{R=104.0},{S=6},{PPATH=gn_810_1_st_f_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.4004},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROSSE
Size
[mm]
F
Holding force
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
~
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
~
[mm]
L3
max.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
R
~
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN810.1-75...
GN810.1-75-F
75
750
29
8
4
M5
4.5
109
32.0
11
67.0
41
15.0
16.0
5.0
5.0
62.5
4
0.1018
82057000
YES
Schnellspanner GN810.1-13...
GN810.1-130-F
130
1050
35
10
5
M6
5.5
156
41.5
16
86.0
54
12.5
19.0
6.5
7.5
79.0
5
0.2341
82057000
YES
Schnellspanner GN810.1-23...
GN810.1-230-F
230
2000
43
12
6
M8
6.5
183
48.0
18
112.0
73
19.0
20.0
6.5
6.5
104.0
6
0.4004
82057000
YES
Schnellspanner GN810.1-33...
GN810.1-330-F
330
2400
50
14
7
M10
8.5
218
66.0
22
130.5
86
28.7
32.3
10.0
9.5
122.0
7
0.6000
82057000
YES
Schnellspanner GN810.1-43...
GN810.1-430-F
430
2800
58
18
10
M12
8.5
268
77.5
26
166.0
114
32.0
32.0
10.0
10.0
156.0
10
1.1000
82057000
YES
Schnellspanner GN810.1-53...
GN810.1-530-F
530
4500
77
18
10
M12
12.5
337
117.5
32
225.0
155
50.0
51.0
12.5
12.5
212.0
10
1.9000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성