카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 812.1 - Toggle Clamps, Type CVF, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 812.1
GN 812.1 CVF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn812_1/gn812_1_cvf/gn812_1_cvf_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN812.1-200-CVF (closed)},{ARTNR=GN812.1-200-CVF},{PARTNUMBER=GN 812.1-200-CVF},{NORMNR=GN 812.1},{GROESSE=200},{FORM=CVF},{POS=1},{FH=1600},{A=36},{B1=35.0},{B2=38},{B3=35},{B4=8.5},{D1=M8},{D1NDM=8.000},{D2=6.5},{H1=203},{H2=77},{H3=17},{H4=29.0},{H5=53.0},{L1=103},{L2=61.0},{L3=85},{L4=68},{M1=16.0},{M2=26},{M3=11.0},{M4=16.0},{M5=11},{M6=-},{R=95.5},{S1=3.0},{S2=6},{W=21.0},{MAT=Einsatzstahl C 10},{WEIGHT=0.4000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{PPATH=gn812_1_cvf_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 3. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
≈
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
≈
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
[mm]
L3
max.
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN812.1-75...
GN812.1-75-CVF
75
750
20
24.0
34
30
5.2
M5
4.5
120
43
11
19.0
28.0
67
37.0
46
45
12.5
24
7.0
12.5
10
-
62.5
2.0
15.0
Case-hardened steel C10
0.1396
82057000
YES
Schnellspanner GN812.1-13...
GN812.1-130-CVF
130
1100
28
31.5
42
49
6.2
M6
5.6
184
70
16
25.5
53.0
85
46.5
58
55
12.5
27
11.0
12.5
16
12.5
79.0
2.5
17.5
Case-hardened steel C10
0.3160
82057000
YES
Schnellspanner GN812.1-20...
GN812.1-200-CVF
200
1600
36
35.0
38
35
8.5
M8
6.5
203
77
17
29.0
53.0
103
61.0
85
68
16.0
26
11.0
16.0
11
-
95.5
3.0
21.0
Case-hardened steel C10
0.4000
82057000
YES
Schnellspanner GN812.1-23...
GN812.1-230-CVF
230
2200
40
35.5
38
51
8.5
M8
6.5
222
87
18
30.0
63.0
111
66.5
81
68
16.0
26
11.0
16.0
11
14.3
103.5
3.0
20.0
Case-hardened steel C10
0.5290
82057000
YES
Schnellspanner GN812.1-30...
GN812.1-300-CVF
300
2400
50
48.0
48
51
10.2
M10
8.5
258
105
20
35.0
76.5
130
75.0
100
77
28.0
30
11.5
30.0
12
-
121.0
3.0
21.0
Case-hardened steel C10
0.7000
82057000
YES
Schnellspanner GN812.1-33...
GN812.1-330-CVF
330
2600
45
49.0
48
79
10.5
M10
8.5
259
107
22
37.0
79.0
129
73.0
91
77
28.0
30
12.3
30.0
19
20
121.0
3.5
19.0
Case-hardened steel C10
0.8550
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성