카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 812 - Toggle clamps, Type CV, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 812
GN 812 CV
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn812/gn_812_cv/gn_812_cv_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN812-200-CV (closed)},{ARTNR=GN812-200-CV},{A=34},{H1=154},{L1=158},{R=96},{W=21},{WEIGHT=0.4800},{V=2},{PARTNUMBER=GN 812-200-CV},{MODELLO=200/CV},{VERS=1},{AX=157},{BX=154},{CX=76},{DX=58,5},{EX=38},{FX=32},{GX=26},{HX=16},{IX=-},{LX=8,5},{MX=17},{NX=3},{OX=34},{PX=8},{QX=6,5},{RX=16},{SX=32},{FH1X=220},{FH2X=350},{GRX=430},{POSX= 0, 'gespannt', 35, 'gelöst'},{FORM=CV},{PPATH=../gn_812_av/gn_812_av_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 812},{GROESSE=200},{FH=1200},{B1=35},{B2=38},{B3=35},{B4=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{E=37},{H2=76},{H3=17},{H4=29},{H5=52},{L2=59},{L3=76},{L4=68},{M1=16},{M2=26},{M3=11},{M4=16},{M5=11},{S1=3},{S2=6},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
E
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
R
~
[mm]
S1
[mm]
W
Adjustable range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN812-200-...
GN812-200-CV
200
1200
34
35
38
35
8.5
M8
6.5
37
154
76
17
29
52
158
59
68
16
26
11
16
11
96
3
21
0.4800
82057000
YES
Schnellspanner GN812-300-...
GN812-300-CV
300
1900
42
48
48
51
10.4
M10
8.5
46
198
108
20
36
79.5
194
74
77
28
30
11.5
30
12
122
3
21
0.7000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성