카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 820.1 - Stainless Steel-Toggle clamps, Type NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 820.1 N
GN 820.1 NC-NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn820_1_n/gn820_1_n_nc/gn820_1_n_nc_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schnellspanner GN820.1-75-NC-NI (closed)},{ARTNR=GN820.1-75-NC-NI},{PARTNUMBER=GN 820.1-75-NC-NI},{NORMNR=GN 820.1},{GROESSE=75},{FORM=NC-NI},{POS=0},{FH=900},{MODELLO=75/NXC},{VERS=3},{CODE1=75/MXC},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{AX=118},{BX=44,5},{CX=23},{DX=40},{FX=28},{GX=8},{HX=13,5},{IX=-},{LX=5,5},{MX=11},{NX=4,5},{OX=20},{PX=5},{QX=4,5},{FH1X=90},{FH2X=135},{GRX=88},{DXX=40.000},{A=20},{B1=28},{B2=8},{B3=4},{B4=5.5},{D1=M5},{D2=4.5},{H1=45.5},{H2=27.5},{H3=11},{H4=19.0},{H5=12.5},{L1=118},{L2=68},{L3=40.0},{L4=49.5},{L5=45},{M1=13.5},{M2=3.5},{M3=5.0},{R=43},{S=4},{W=15.0},{WEIGHT=0.0900},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{PPATH=gn820_1_n_nc_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[ns]
A
~
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L4
max.
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
~
[mm]
S
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820.1-75-NC-NI
900
20
28
8
4
5.5
M5
4.5
45.5
27.5
11
19.0
12.5
118
68
40.0
49.5
45
13.5
3.5
5.0
43
4
15.0
0.0900
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820.1-130-NC-NI
1000
32
36
10
5
6.5
M6
5.5
64.0
44.0
16
25.5
27.5
170
92
53.0
64.0
55
26.0
5.8
8.8
62
5
17.5
0.2165
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820.1-230-NC-NI
1700
37
44
12
6
8.5
M8
6.5
75.0
50.0
18
30.0
26.0
196
109
63.5
78.0
68
26.0
6.5
9.0
73
6
20.0
0.3800
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성