카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 820 - Stainless Steel-Toggle clamps, Type MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 820 N
GN 820 MC
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn820_n/gn820_n_mc/gn820_n_mc_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schnellspanner GN820-75-MC-NI (closed)},{ARTNR=GN820-75-MC-NI},{PARTNUMBER=GN 820-75-MC-NI},{MODELLO=75/MX},{CONF=1},{VERS=3},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{AX=118},{BX=37},{CX=20},{DX=40},{DXX=40.0},{EX=26},{FX=28},{GX=17},{HX=13,5},{IX=-},{LX=5,5},{MX=11},{NX=2},{OX=20},{PX=5},{QX=4,5},{FH1X=90},{FH2X=135},{GRX=88},{PPATH=gn820_n_mc_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 820},{GROESSE=75},{POS=0},{FH=900},{A=20},{B1=28},{B2=26},{B3=5.5},{D1=M5},{D2=4.5},{H1=37.0},{H2=20},{H3=11},{H4=19},{H5=5},{L1=118},{L2=67},{L3=40},{L4=49.5},{L5=45},{M1=13.5},{M2=16},{M3=19},{R=43},{S1=2},{S2=4},{W=15},{VERSS=4},{WEIGHT=0.0800},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1},{V2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
~
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
~
[mm]
S1
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820-25-MC-NI
25
400
10
24
24.5
4.3
M4
4.3
23.0
12
7
13.5
3
69
43
20
23
15
16
16
24
1.2
3.5
0.0250
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820-75-MC-NI
75
900
20
28
26
5.5
M5
4.5
37.0
20
11
19
5
118
67
40
45
13.5
16
19
43
2
15
0.0800
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820-130-MC-NI
130
1000
32
36
40
6.5
M6
5.5
51.0
30.5
16
25.5
14
168
92
53
55
26
22.4
28.4
62
2.5
17.5
0.2250
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN820-230-MC-NI
230
1700
37
44
42
8.5
M8
6.5
61.5
36.5
18
30
12.5
196
110
63.5
68
26
26
31.5
72
3
20
0.3600
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성