카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 840 - Plunger clamps for push-pull clamping, type ASS
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 840
GN 840 ASS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn840/gn_840_ass/gn_840_ass_asmtab.prj},{NB=Schubstangen-Spanner GN840-50-ASS (closed)},{ARTNR=GN840-50-ASS},{PARTNUMBER=GN 840-50-ASS},{MODELLO=50/ASS},{VERS=2},{AX=73},{BX=17,5},{CX=10},{DX=33},{EX=30,5},{FX=8},{GX=16},{HX=16},{IX=12},{LX=6,5},{MX=M4},{NX=9},{OX=12},{QX=4,3},{RX=90},{X=16},{FHX=80},{GR=60},{PPATH=gn_840_ass_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 840},{GROESSE=50},{POS=0},{FH=800},{A=10},{B=17.5},{D1=6.5},{D2=M4},{D3=12},{D4=4.3},{H1=45.2},{H2=30.5},{L1=73},{L2=64.5},{L3=33},{L4=21},{M1=16},{M2=16},{M3=8},{T=9},{W=16},{WEIGHT=0.0500},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L4
~
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schubstangen-Spanner GN84...
GN840-50-ASS
50
800
10
17.5
6.5
M4
12
4.3
45.2
30.5
73
64.5
33
21
16
16
8
9
16
0.0500
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성