目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 927.4 - Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type A, Plastic contact plate with setting nut
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 927.4
GN 927.4 S
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn927_4/gn927_4_s/gn927_4_s_a_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Schraube GN927.4-82-M6-20-A-S(clamped)},{ARTNR=GN927.4-82-M6-20-A-S},{PARTNUMBER=GN 927.4-82-M6-20-A-S},{NORMNR=GN 927.4},{L1=82},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2=20},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3MIN=19.5},{L3=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{L6=19.5},{T=12},{FARBE=silber},{PPATH=gn927_4_s_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1180},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
in clamping position
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
[mm]
L3
in clamping position
[mm]
L4
Adjustable range
[mm]
L5
in clamping position
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-A-B
44
M4
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0288
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-A-O
44
M4
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
orange
0.0260
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-A-R
44
M4
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
red
0.0288
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-12-A-S
44
M4
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
silver
0.0268
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-A-B
44
M4
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0292
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-A-O
44
M4
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
orange
0.0264
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-A-R
44
M4
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
red
0.0292
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-16-A-S
44
M4
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
silver
0.0272
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-A-B
44
M4
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0282
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-A-O
44
M4
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
orange
0.0254
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-A-R
44
M4
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
red
0.0282
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-20-A-S
44
M4
20
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
silver
0.0262
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-A-B
44
M4
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0299
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-A-O
44
M4
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
orange
0.0271
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-A-R
44
M4
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
red
0.0299
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-25-A-S
44
M4
25
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
silver
0.0279
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-A-B
44
M4
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0303
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-A-O
44
M4
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
orange
0.0275
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-A-R
44
M4
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
red
0.0303
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M4-30-A-S
44
M4
30
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
silver
0.0283
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-A-B
44
M5
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0280
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-A-O
44
M5
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
orange
0.0252
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-A-R
44
M5
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
red
0.0280
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-12-A-S
44
M5
12
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
silver
0.0260
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927.4-44-M5-16-A-B
44
M5
16
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
black
0.0305
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表