카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 927 - Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type B, Plastic contact plate without setting nut
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 927
GN 927 S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn927/gn927_s/gn927_s_b_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Schraube GN927-82-M6-20-B-S (clamped)},{ARTNR=GN927-82-M6-20-B-S},{PARTNUMBER=GN 927-82-M6-20-B-S},{PARTNUMBERX=GN 927-82-M6-20-B},{NORMNR=GN 927},{L1=82},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2=20},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=20},{D3=20},{D4=25},{D5=22.5},{H=1.00},{L3=19.5},{L3MIN=19.5},{L3MAX=22.5},{L4=3.0},{L5=3.7},{T=12},{FARBE=silber},{PPATH=gn927_s_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1220},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
in clamping position
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
[mm]
L3
in clamping position
[mm]
L5
in clamping position
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-12-B-B
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0241
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-12-B-O
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0213
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-12-B-R
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0241
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-12-B-S
44
M4
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0221
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-16-B-B
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0256
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-16-B-O
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0228
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-16-B-R
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0256
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-16-B-S
44
M4
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0236
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-20-B-B
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0260
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-20-B-O
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0232
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-20-B-R
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0260
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-20-B-S
44
M4
20
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0240
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-25-B-B
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0263
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-25-B-O
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0235
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-25-B-R
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0263
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-25-B-S
44
M4
25
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0243
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-30-B-B
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0267
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-30-B-O
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0239
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-30-B-R
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0267
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M4-30-B-S
44
M4
30
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0247
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M5-12-B-B
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0262
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M5-12-B-O
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
orange
0.0234
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M5-12-B-R
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
red
0.0262
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M5-12-B-S
44
M5
12
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
silver
0.0242
84879090
YES
Exzenterspanner mit Schra...
GN927-44-M5-16-B-B
44
M5
16
12
12
14.0
0.50
13.2
2.2
black
0.0262
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성