카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 992.5 - Stainless steel insert bushes for construction tubings GN 990, square
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Accessory
GN992.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/zubehoer/gn992_5/gn992_5_v.prj},{NB=Edelstahl Einsteckbuchse GN992.5-V30-M8},{ARTNR=GN992.5-V30-M8},{PARTNUMBER=GN 992.5-V30-M8},{NORMNR=GN 992.5},{S=V30},{S11=30},{D2=M8},{D2IN='$D6.', '$D5.'},{D6=M8},{D5=M10},{S33=23.0},{S2=26},{D4=26.5},{L1=29.5},{L2=2.5},{L3=18},{W=2},{L4=5},{K=4.05},{K1=2.0},{K2=0.3},{SS=17.000},{NDM2=12.000},{HX=4},{BX=16.000},{WEIGHT=0.1060},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
S
Outside diameter for square
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+0.5
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V20-M8
V20
M8
29.5
2.5
16
2
0.0320
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V25-M8
V25
M8
29.5
2.5
16
2
0.0606
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V25-M10
V25
M10
29.5
2.5
16
2
0.0579
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V30-M8
V30
M8
29.5
2.5
18
2
0.1060
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V30-M10
V30
M10
29.5
2.5
18
2
0.1026
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V40-M10
V40
M10
33.5
2.5
24
3
0.2157
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V40-M12
V40
M12
33.5
2.5
24
3
0.2110
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V50-M12
V50
M12
37.5
2.5
30
3
0.4200
73269098
YES
Edelstahl Einsteckbuchse ...
GN992.5-V50-M16
V50
M16
37.5
2.5
30
3
0.3900
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성