GPA GT3060, GPA GT3090, GPA GT3150, GPB GT3060, GPB GT3090, GPB GT3150, GPK GT3060, GPK GT3090, GPK GT3150, GPN GT3060, GPN GT3090, GPN GT3150, GPT GT3060, GPT GT3090, GPT GT3150, GPM GT3060, GPM GT3090, GPM GT3150, GPP GT3060, GPP GT3090, GPP GT3150, GPS GT3060, GPS GT3090, GPS GT3150 - 하이토크 타이밍 풀리 3GT타입
Misumi
誘명꽣
타이밍 풀리
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/51_timing_pulleys/gpa_gt3_asmtab.prj},{NB=GPA37GT3060-A-H8},{MAT=A2017},{ST=C},{NT=37},{TNW=GT3060},{PS=A},{SBS=H},{DD=8.00},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0.0},{T=0.0},{PD=35.33},{OD=34.57},{FA=40},{FS=40},{EA=28},{ES=28},{TT=1},{ALT1=},{ALT2=},{M=N/A},{QSC=0.0},{QFC=0.0},{QTC=0.0},{ALT3=},{K=0.0},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{ALT4=},{ZM=N/A},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{FC=0.0},{ALT8=},{BC=0.0},{PPATH=gpa_gt3/gpa_gt3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NT
톱니 수
ⁿ/ₐ
BW
벨트폭
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
AC
부속품 세트 스크류
ⁿ/ₐ
ZMDD1
D1
[mm]
ZMDD2
D2
[mm]
ZMHH
H
[mm]
ALT13
보스 연장
ⁿ/ₐ
BN
BN지정0.5mm단위
[mm]
GPA15GT3060-A-H4
GPA15GT3060-A-H4
15
6
7.3
11
0
14.32
13.56
0
18
11
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA16GT3060-A-H4
GPA16GT3060-A-H4
16
6
7.3
11
0
15.28
14.52
0
19
11
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA17GT3060-A-H5
GPA17GT3060-A-H5
17
6
7.3
11
0
16.23
15.47
0
18
11
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA18GT3060-A-H5
GPA18GT3060-A-H5
18
6
7.3
11
0
17.19
16.43
0
21
12
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA19GT3060-A-H5
GPA19GT3060-A-H5
19
6
7.3
11
0
18.14
17.38
0
22
14
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA20GT3060-A-H5
GPA20GT3060-A-H5
20
6
7.3
11
0
19.10
18.34
0
23
14
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA21GT3060-A-H5
GPA21GT3060-A-H5
21
6
7.3
11
0
20.05
19.29
0
25
16
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA22GT3060-A-H6
GPA22GT3060-A-H6
22
6
7.3
11
0
21.01
20.25
0
24
16
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA23GT3060-A-H6
GPA23GT3060-A-H6
23
6
7.3
11
0
21.96
21.20
0
25
16
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA24GT3060-A-H6
GPA24GT3060-A-H6
24
6
7.3
11
0
22.92
22.16
0
26
18
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA25GT3060-A-H6
GPA25GT3060-A-H6
25
6
7.3
11
0
23.87
23.11
0
27
18
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA26GT3060-A-H6
GPA26GT3060-A-H6
26
6
7.3
11
0
24.83
24.07
0
28
19
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA27GT3060-A-H6
GPA27GT3060-A-H6
27
6
7.3
11
0
25.78
25.02
0
30
20
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA28GT3060-A-H6
GPA28GT3060-A-H6
28
6
7.3
11
0
26.74
25.98
0
30
21
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA29GT3060-A-H6
GPA29GT3060-A-H6
29
6
7.3
11
0
27.69
26.93
0
32
23
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA30GT3060-A-H6
GPA30GT3060-A-H6
30
6
7.3
11
0
28.65
27.89
0
32
23
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA31GT3060-A-H6
GPA31GT3060-A-H6
31
6
7.3
11
0
29.60
28.84
0
35
25
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA32GT3060-A-H6
GPA32GT3060-A-H6
32
6
7.3
11
0
30.56
29.80
0
34
25
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA33GT3060-A-H8
GPA33GT3060-A-H8
33
6
7.3
11
0
31.51
30.75
0
35
25
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA34GT3060-A-H8
GPA34GT3060-A-H8
34
6
7.3
11
0
32.47
31.71
0
36
27
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA35GT3060-A-H8
GPA35GT3060-A-H8
35
6
7.3
11
0
33.42
32.66
0
40
28
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA36GT3060-A-H8
GPA36GT3060-A-H8
36
6
7.3
11
0
34.38
33.62
0
38
29
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA37GT3060-A-H8
GPA37GT3060-A-H8
37
6
7.3
11
0
35.33
34.57
0
40
28
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA38GT3060-A-H8
GPA38GT3060-A-H8
38
6
7.3
11
0
36.29
35.53
0
44
32
-
0.0
0.0
0.0
0.000
GPA39GT3060-A-H8
GPA39GT3060-A-H8
39
6
7.3
11
0
37.24
36.48
0
44
32
-
0.0
0.0
0.0
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성