Grip Tight Insert Metric Bore - GT Normal Duty Bearing Inserts
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/ins_gt_amtab.prj},{NB=129801},{SERIES=208},{SS=40},{PN=129801},{DESCRIPTION=INS-GT-40M},{WEIGHT=1.0},{A=46.8},{C=22.0},{D=80.0},{J=5.7},{L=63.5},{N=10 - 32 x 1/4},{NDM1=4.8260},{KDM1=3.9624},{W=16.7},{X=29.0},{Y=30.2},{PPATH=ins_gt_templ.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
Screw
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
129796
203
17
129796
INS-GT-17M
34.1
13.0
40.0
3.8
35.7
10 - 32 x 1/4
10.3
23.4
23.8
129797
204
20
129797
INS-GT-20M
37.3
15.0
47.0
3.9
38.1
10 - 32 x 1/4
12.3
25.0
25.0
129798
205
25
129798
INS-GT-25M
36.9
15.0
52.0
3.9
45.6
10 - 32 x 1/4
12.7
24.2
24.2
129799
206
30
129799
INS-GT-30M
40.9
18.0
62.0
4.8
50.8
10 - 32 x 1/4
13.5
26.2
27.4
129800
207
35
129800
INS-GT-35M
41.3
19.0
72.0
5.1
58.3
10 - 32 x 1/4
14.3
26.6
27.0
129801
208
40
129801
INS-GT-40M
46.8
22.0
80.0
5.7
63.5
10 - 32 x 1/4
16.7
29.0
30.2
129802
209
45
129802
INS-GT-45M
46.8
22.0
85.0
6.3
67.9
10 - 32 x 1/4
16.7
29.4
30.2
129803
210
50
129803
INS-GT-50M
47.2
22.0
90.0
6.3
74.6
10 - 32 x 1/4
16.7
29.4
30.6
129804
211
55
129804
INS-GT-55M
48.8
24.0
100.0
6.8
82.6
10 - 32 x 1/4
17.9
30.2
31.0
129805
212
60
129805
INS-GT-60M
53.6
26.0
110.0
6.4
88.9
10 - 32 x 1/4
19.4
33.3
34.1
129806
214
70
129806
INS-GT-70M
60.7
28.0
125.0
6.7
96.8
10 - 32 x 1/4
22.2
37.3
38.5
129807
215
75
129807
INS-GT-75M
65.1
29.0
130.0
6.7
108.0
10 - 32 x 1/4
22.6
41.3
42.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성