Grip Tight Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - GTB Normal Duty Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/p2b_gtb_asmtab.prj},{NB=129043},{SERIES=207},{SS=35},{PN=129043},{DESCRIPTION=P2B-GTB-35M},{LUBE=},{BOD=72.0},{WEIGHT=2.2},{A=41.3},{B=165.1},{C=44.1},{DMIN=119.1},{DMAX=138.1},{F=M12},{G=23.8},{H=16.3},{J=93.7},{L=58.3},{M=46.0},{R=14.3},{S=27.0},{U=73.8},{V=147.6},{W=14.3},{X=4.8},{Z=26.6},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gtb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
129040
204
20
129040
P2B-GTB-20M
37.3
133.4
33.7
85.7
106.4
M10
21.4
11.5
63.1
38.1
31.8
12.3
25.0
57.2
114.3
12.7
3.2
25.0
129041
205
25
129041
P2B-GTB-25M
36.9
139.7
35.7
93.7
114.3
M10
21.4
11.5
67.5
45.6
33.3
12.7
24.2
63.5
127.0
12.7
4.8
24.2
129042
206
30
129042
P2B-GTB-30M
40.9
158.8
44.1
108.0
127.0
M12
23.8
14.3
81.0
50.8
39.7
13.5
27.4
73.0
146.1
14.3
4.8
26.2
129043
207
35
129043
P2B-GTB-35M
41.3
165.1
44.1
119.1
138.1
M12
23.8
16.3
93.7
58.3
46.0
14.3
27.0
73.8
147.6
14.3
4.8
26.6
129210
208
40
129210
P2B-GTB-40M
46.8
184.2
49.2
131.8
149.2
M12
23.0
19.1
101.6
63.5
49.2
16.7
30.2
82.9
165.9
17.5
4.8
29.0
129044
209
45
129044
P2B-GTB-45M
46.8
188.9
50.8
139.7
157.2
M12
23.0
17.5
107.2
67.9
52.4
16.7
30.2
85.7
171.4
17.5
4.8
29.4
129045
210
50
129045
P2B-GTB-50M
47.2
206.4
57.2
152.4
169.9
M16
25.8
17.5
113.5
74.6
55.6
16.7
30.6
93.7
187.3
20.6
4.8
29.4
129046
211
55
129046
P2B-GTB-55M
48.8
225.4
58.7
161.9
188.9
M16
31.0
20.2
123.8
82.6
61.9
17.9
31.0
100.0
200.0
20.6
4.8
30.2
129047
212
60
129047
P2B-GTB-60M
53.6
241.3
60.3
174.6
201.6
M16
31.0
20.2
134.9
88.9
68.3
19.4
34.1
108.0
215.9
22.2
4.8
33.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성