피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Grip Tight Normal Duty Adapter and Nut Metric Bore - GT and GTM Adapter & Lock Nut Assemblies
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/inserts/gtagtma_lna.prj},{NB=129948},{SERIES=209},{SS=45},{PN=129948},{DESCRIPTION=AN-GT-09-45M},{A=46.8},{C=22.0},{D=85.0},{J=6.3},{L=67.9},{N=10 - 32 x 1/4},{NDM1=4.8260},{KDM1=3.9624},{W=16.7},{X=29.4},{Y=30.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
Screw
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
129942
203
17
129942
AN-GT-03-17M
34.1
13.0
40.0
3.8
35.7
10 - 32 x 1/4
10.3
23.4
23.8
129943
204
20
129943
AN-GT-04-20M
37.3
15.0
47.0
3.9
38.1
10 - 32 x 1/4
12.3
25.0
25.0
129944
205
25
129944
AN-GT-05-25M
36.9
15.0
52.0
3.9
45.6
10 - 32 x 1/4
12.7
24.2
24.2
129957
206
25
129957
AN-GTM-06-25M
40.9
18.0
62.0
4.8
50.8
10 - 32 x 1/4
13.5
26.2
27.4
129945
206
30
129945
AN-GT-06-30M
40.9
18.0
62.0
4.8
50.8
10 - 32 x 1/4
13.5
26.2
27.4
129954
207
30
129954
AN-GTM-07-30M
41.3
19.0
72.0
5.1
58.3
10 - 32 x 1/4
14.3
26.6
27.0
129946
207
35
129946
AN-GT-07-35M
41.3
19.0
72.0
5.1
58.3
10 - 32 x 1/4
14.3
26.6
27.0
129958
208
35
129958
AN-GTM-08-35M
46.8
22.0
80.0
5.7
63.5
10 - 32 x 1/4
16.7
29.0
30.2
129947
208
40
129947
AN-GT-08-40M
46.8
22.0
80.0
5.7
63.5
10 - 32 x 1/4
16.7
29.0
30.2
129959
209
40
129959
AN-GTM-09-40M
46.8
22.0
85.0
6.3
67.9
10 - 32 x 1/4
16.7
29.4
30.2
129948
209
45
129948
AN-GT-09-45M
46.8
22.0
85.0
6.3
67.9
10 - 32 x 1/4
16.7
29.4
30.2
129960
210
45
129960
AN-GTM-10-45M
47.2
22.0
90.0
6.3
74.6
10 - 32 x 1/4
16.7
29.4
30.6
129949
210
50
129949
AN-GT-10-50M
47.2
22.0
90.0
6.3
74.6
10 - 32 x 1/4
16.7
29.4
30.6
129961
211
50
129961
AN-GTM-11-50M
48.8
24.0
100.0
6.8
82.6
10 - 32 x 1/4
17.9
30.2
31.0
129950
211
55
129950
AN-GT-11-55M
48.8
24.0
100.0
6.8
82.6
10 - 32 x 1/4
17.9
30.2
31.0
129962
212
55
129962
AN-GTM-12-55M
53.6
26.0
110.0
6.4
88.9
10 - 32 x 1/4
19.4
33.3
34.1
129951
212
60
129951
AN-GT-12-60M
53.6
26.0
110.0
6.4
88.9
10 - 32 x 1/4
19.4
33.3
34.1
129963
214
65
129963
AN-GTM-14-65M
60.7
28.0
125.0
6.7
96.8
10 - 32 x 1/4
22.2
37.3
38.5
129952
214
70
129952
AN-GTM-15-70M
60.7
28.0
125.0
6.7
96.8
10 - 32 x 1/4
22.2
37.3
38.5
129964
215
70
129964
AN-GTM-15-70M
65.1
29.0
130.0
6.7
108.0
10 - 32 x 1/4
22.6
41.3
42.5
129953
215
75
129953
AN-GT-15-75M
65.1
29.0
130.0
6.7
108.0
10 - 32 x 1/4
22.6
41.3
42.5
129965
216
75
129965
AN-GTM-16-75M
70.2
30.0
140.0
7.2
114.3
10 - 32 x 1/4
23.0
45.6
47.2
129966
218
85
129966
AN-GTM-18-85M
71.0
34.0
160.0
7.6
127.0
10 - 32 x 1/4
25.4
44.5
45.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성