카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Grub Screw with thrust point - DIN 6332
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Thrust pad
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/thrust_pad/grub_screw_with_thrust_point.prj},{NB=2-6332-1-10-065(300)},{TYPE=},{MAT1=1},{NDM=10},{D1=M10},{L1=65},{LODLEVEL=300},{SW1=5},{D2X=8.0},{D3X=7.2},{L1Y=065},{L2X=9.0},{L3X=4.5},{SHOP=www.sdn-tec.shop}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Wrench Size
[mm]
2-6332-1-06-030
2-6332-1-06-030
M6
4.5
4.0
30
6.0
2.5
-
2-6332-1-06-035
2-6332-1-06-035
M6
4.5
4.0
35
6.0
2.5
-
2-6332-1-06-040
2-6332-1-06-040
M6
4.5
4.0
40
6.0
2.5
-
2-6332-1-06-050
2-6332-1-06-050
M6
4.5
4.0
50
6.0
2.5
-
2-6332-1-08-035
2-6332-1-08-035
M8
6.0
5.4
35
7.5
3.0
-
2-6332-1-08-040
2-6332-1-08-040
M8
6.0
5.4
40
7.5
3.0
-
2-6332-1-08-045
2-6332-1-08-045
M8
6.0
5.4
45
7.5
3.0
-
2-6332-1-08-050
2-6332-1-08-050
M8
6.0
5.4
50
7.5
3.0
-
2-6332-1-08-060
2-6332-1-08-060
M8
6.0
5.4
60
7.5
3.0
-
2-6332-1-10-050
2-6332-1-10-050
M10
8.0
7.2
50
9.0
4.5
-
2-6332-1-10-055
2-6332-1-10-055
M10
8.0
7.2
55
9.0
4.5
-
2-6332-1-10-060
2-6332-1-10-060
M10
8.0
7.2
60
9.0
4.5
-
2-6332-1-10-065
2-6332-1-10-065
M10
8.0
7.2
65
9.0
4.5
-
2-6332-1-10-080
2-6332-1-10-080
M10
8.0
7.2
80
9.0
4.5
-
2-6332-1-12-060
2-6332-1-12-060
M12
8.0
7.2
60
10.0
4.5
-
2-6332-1-12-070
2-6332-1-12-070
M12
8.0
7.2
70
10.0
4.5
-
2-6332-1-12-080
2-6332-1-12-080
M12
8.0
7.2
80
10.0
4.5
-
2-6332-1-12-100
2-6332-1-12-100
M12
8.0
7.2
100
10.0
4.5
-
2-6332-1-16-070
2-6332-1-16-070
M16
12.0
11.0
70
12.0
5.0
-
2-6332-1-16-080
2-6332-1-16-080
M16
12.0
11.0
80
12.0
5.0
-
2-6332-1-16-100
2-6332-1-16-100
M16
12.0
11.0
100
12.0
5.0
-
2-6332-1-16-125
2-6332-1-16-125
M16
12.0
11.0
125
12.0
5.0
-
2-6332-1-20-080
2-6332-1-20-080
M20
15.5
14.4
80
14.0
5.5
-
2-6332-1-20-090
2-6332-1-20-090
M20
15.5
14.4
90
14.0
5.5
-
2-6332-1-20-100
2-6332-1-20-100
M20
15.5
14.4
100
14.0
5.5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성