目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
GSB - 導杆氣缸
長拓流體科技
氣壓缸
氣壓缸/導杆氣缸
GSB-導杆氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/guided_cylinders/gsb/gsb_asmtab.prj},{NB=GSB20x25(0)},{SERIES=GSB:light duty},{BORE=20},{STROKE=25},{OPTIONS=},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS=0},{A=82},{A1=78},{B1=34},{B=38},{E=68},{E1=20},{F=40},{F1=26},{G=19},{H=38},{J=8.5},{K=8.5},{L=84},{L1=68},{M=M6,dp11},{N=M5},{R=58},{S=10},{V=5.5,C'bore9.5dp 5.4},{V1=6.5,C'bore10.5dp 6.5},{W=65},{PPATH=assemblies/gsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
GSB20x25
GSB:含油軸承經濟型
20
82
78
34
38
68
20
40
26
19
38
8.5
8.5
84
68
M6,dp11
M5
58
10
Φ5.5,柱坑Φ9.5深 5.4
Φ6.5,柱坑Φ10.5深 6.5
65
GSB25x25
GSB:含油軸承經濟型
25
82
78
34
38
68
20
40
26
19
38
8.5
8.5
84
65
M6,dp11
M5
58
10
Φ5.5,柱坑Φ9.5深 5.4
Φ6.5,柱坑Φ10.5深 6.5
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表