카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWMF*-0-FP1 - 매니폴드(싱글)
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwmf_0.prj},{NB=GWMF 48-0-FP1},{MN=GWMF 48-0-FP1},{Q1=4},{Q2=8},{L1=66.0},{L2=19.5},{B1=16.0},{B2=19.5},{C=14.5},{F=15.5},{N1=11.5},{N2=39.0},{P=10.5},{ESA=22.0},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
Q1
적용 튜브O.D.∅A측
[mm]
Q2
적용 튜브O.D.∅B면
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWMF 46-0-FP1
GWMF 46-0-FP1
4
6
64.0
18.5
16.0
18.5
12.5
13.5
10.5
39.0
10.5
7.9
GWMF 48-0-FP1
GWMF 48-0-FP1
4
8
66.0
19.5
16.0
19.5
14.5
15.5
11.5
39.0
10.5
22.0
GWMF 68-0-FP1
GWMF 68-0-FP1
6
8
73.0
21.0
17.5
21.0
14.5
15.5
11.5
46.5
13.0
22.0
GWMF610-0-FP1
GWMF610-0-FP1
6
10
78.5
22.0
17.5
22.0
17.5
18.5
13.0
46.5
13.0
30.0
GWMF810-0-FP1
GWMF810-0-FP1
8
10
84.5
23.5
19.0
23.5
17.5
18.5
13.0
52.5
15.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성