H-1, V-1, HOX-01, VOX-01, HIX-12, VIX-12, H-41, V-41, H-42, H-43, H-71, H-72, H-73, H-12, H-122, H-283 - Single Acting Air Clamp
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Compact
Round Body
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/compact/round_body/single_acting_air_clamps_asmtab.prj},{NB=V-41-1.000},{PN=V-41},{NO=8},{MODEL=V-41},{MS=Base Mount},{RET=9},{BORE=2.25000000},{STROKE=1.0000},{OUTPUT=361},{A=4.611},{B1=3.18830},{C1=1.423000},{D=0.50000000},{G=3.125},{H=0.000},{H1=0.0000},{J=1/8 NPT},{J1=0.405},{K=0.260},{K1=0.257000},{L=3.750},{M=4.250},{Q=0.000},{ASSCFGPRA=v41},{PPATH=single_acting_air_clamps_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MS
Mounting Style
ⁿ/ₐ
RET
Maximum Spring Return Weight
[lbs.]
BORE
Bore
[인치]
OUTPUT
Output (Force at 100 PSI)
[lbs.]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
ⁿ/ₐ
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
Q
[인치]
H-1
H-1
Single Side Lug
4
1
68
2.776
0.716
0.619
5/16
1.250
0.000
1/8 NPT
0.193
1.630
2.000
0.630
V-1
V-1
Base Mount
4
1
68
2.618
1.936
0.681
5/16
1.563
0.000
1/8 NPT
0.190
1.690
2.062
0.000
H0X01
H0X01
Single Side Lug
5
1
62
4.051
1.125
1.688
5/16
1.560
0.000
1/8 NPT
0.200
1.630
2.130
0.810
V0X01
V0X01
Base Mount
5
1
62
3.816
2.311
1.742
5/16
1.750
0.000
1/8 NPT
0.200
1.630
2.000
0.000
H1X12
H1X12
Single Side Lug
5
1
61
5.051
2.125
1.688
5/16
1.560
0.000
1/8 NPT
0.200
1.630
2.130
0.810
V1X12
V1X12
Base Mount
5
1
61
4.926
3.189
1.518
5/16
1.750
0.000
1/8 NPT
0.200
1.630
2.000
0.000
H-41
H-41
Single Side Lug
9
2 1/4
361
4.800
2.250
1.456
1/2
3.060
0.000
1/8 NPT
1/2 Slot
3.500
4.440
1.560
V-41
V-41
Base Mount
9
2 1/4
361
4.611
3.188
1.423
1/2
3.125
0.000
1/8 NPT
0.260
3.750
4.250
0.000
H-42
H-42
Bottom Flush
10
2 1/4
353
5.675
2.563
1.456
1/2
3.060
0.000
1/8 NPT
1/4-20
2.250
3.000
1.560
H-43
H-43
Double Side Lug
11
2 1/4
351
7.300
2.781
1.461
1/2
3.060
2.000
1/8 NPT
1/2 Slot
4.000
5.000
1.560
H-71
H-71
Single Side Lug
18
3
682
5.345
2.750
1.486
3/4
3.720
0.000
1/4 NPT
0.330
4.625
5.380
1.880
H-72
H-72
Double Side Lug
113
3
675
6.344
2.219
1.438
3/4
3.781
2.0625
1/4 NPT
0.330
4.630
5.380
1.937
H-73
H-73
Double Side Lug
14
3
679
7.393
2.220
1.486
3/4
3.719
3.060
1/4 NPT
0.330
4.630
5.380
1.880
H-12
H-12
Double Side Lug
39
4
1206
7.070
2.489
1.458
3/4
5.062
2.310
3/8 NPT
1/2 Slot
5.500
7.000
2.560
H-122
H-122
Bottom Flush
27
4
1204
7.685
2.687
1.529
3/4
4.968
2.500
3/8 NPT
5/16-18
2.250
4.810
2.562
H-283
H-283
Double Side Lug
40
6
2763
9.096
3.437
1.471
1 1/4
7.075
3.000
1/2 NPT
1/2-13
5.630
7.000
3.560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성