Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
H1C75 - 钢制伸缩导轨,过伸长最大 150%,双行程,提供可选附件(最大承重 1350 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/h1c75_asmtab.prj},{NB=H1C075-0300},{INFO1=info1_h1c},{GUI=H1C},{DIM=75},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=on request},{PPATH=h1c75_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
CAX
C 0ax
[Ns]
NN
孔数量
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
H1C075-0300
H1C 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 1...
H1C
75
450
100
0
1200
按要求提供
4
2.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表