Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
H1T - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 7500N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/h1t_asmtab.prj},{NB=H1T060-0300},{INFO1=info1_h1t},{GUI=H1T},{DIM=60},{DIMX=060},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=on request},{PPATH=h1t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
타입
ⁿ/ₐ
DIM
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
CAX
C 0ax
[Ns]
NN
홀의 수
ⁿ/ₐ
NN1
홀의 수
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[kg]
H1T060-0300
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200%...
H1T
60
450
100
0
2400
요청 시
8
4
3.90
H1T080-0500
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200%...
H1T
80
750
100
0
3100
요청 시
4
8
9.30
H1T100-0700
H1T는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200%...
H1T
100
1050
100
0
5500
요청 시
8
0
20.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
H1C75 - 스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 150%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 1350N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
LTH - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
24.11.2021
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
HTT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 이중 스트로크, 전체 연장, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300...
Rollon
24.11.2021
HVC - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 200...
Rollon
24.11.2021
DSE - 스틸 텔레스코픽 레일, 초과 연장 150%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 11344N, 최대 닫은 상태 길이 1970...
Rollon
24.11.2021
H2H - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 선택 사양 이용 가능(최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
ACDGK/GK
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ELH-1143 - Recessed Handles - Snap In
Essentra Components
04.08.2014
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
Clevis eye G2B
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
Modèle 316L EBT - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - EBAUCHE CREUSE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 42CD4 TRLAR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 42CD4 TRAITE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TRSS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE ISO - TUB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성