HA01-CL-308-W12,HA01-CL-308-W12-T - 欧标30型材用配件-L型角槽连接件-欧标槽宽8.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-69-1_asmtab.prj},{NB=HA01-CL-308-W12},{CODE=HA01-CL-308-W12},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=LXJCLJJ},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{WEI=14},{M=6},{W=12},{USE=101010},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1814862394208.html},{PPATH=lxc-69-1/lxc-69-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA01-CL-308-W12
HA01-CL-308-W12
8.2
单品供货
L型角槽连接件
6063-T5
喷砂氧化
14
6
12
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材切45°角后90...
HA01-CL-308-W12-T
HA01-CL-308-W12-T
8.2
成套供货
L型角槽连接件
6063-T5
喷砂氧化
18
6
12
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材切45°角后90...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表