目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HAB01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HAB01 圆形丝杆支座组件-固定侧/精密型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab01/hab01-zpt.prj},{NB=HAB01-12},{CODE=HAB01},{TYPE=Precision type fixed side},{MAT=S50C/②,③,④},{SUR=Blackening/②,⑤,⑥},{SPE=12},{D=12},{Z=54},{G=44},{Q=27},{H=10},{F=17},{DG6=36},{DG6ES=-0.009},{DG6EI=-0.025},{E=29.5},{Q1=7.5},{E1=5},{Q2=8.5},{E2=6},{PCD=44},{D1=4.5},{D2=8.0},{T=4},{M1=M3},{S=19},{D3=14/15/16},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10},{B=36},{C=15},{M=M12xP1.0},{L=11},{H1=12.0},{H2=6.5},{H3=2.40},{H4=8.70},{PPATH=hab01-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
Φd
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DG6
ΦD
ⁿ/ₐ
DG6ES
ΦDg6上偏差
ⁿ/ₐ
DG6EI
ΦDg6下偏差
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
Q1
安装方法A
ⁿ/ₐ
E1
安装方法A
ⁿ/ₐ
Q2
安装方法B
ⁿ/ₐ
E2
安装方法B
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
ΦD 搭配丝杆轴径
ⁿ/ₐ
D4
Φd 轴端部外径
ⁿ/ₐ
D4ES
Φd上偏差
ⁿ/ₐ
D4EI
Φd下偏差
ⁿ/ₐ
A
ΦA 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
B
B 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
C
C 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹
ⁿ/ₐ
L
公称螺纹
ⁿ/ₐ
HAB01-8
HAB01-8
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
8
8
43
35
23
9
14
28
-0.007
-0.020
26.0
7.0
4
8.0
5
35
3.4
6.5
4
M3
14
10/12
8
-0.007
-0.020
4
32
9
M8xP1.0
10
HAB01-10
HAB01-10
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
10
10
52
42
27
10
17
34
-0.009
-0.025
29.5
7.5
5
8.5
6
42
4.5
8.0
4
M3
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8
36
15
M10xP1.0
11
HAB01-12
HAB01-12
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
12
12
54
44
27
10
17
36
-0.009
-0.025
29.5
7.5
5
8.5
6
44
4.5
8.0
4
M3
19
14/15/16
12
-0.005
-0.012
10
36
15
M12xP1.0
11
HAB01-15
HAB01-15
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
15
15
63
52
32
15
17
40
-0.009
-0.025
36.0
10.0
6
12.0
8
50
5.5
9.5
6
M3
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12
49
20
M15xP1.0
13
HAB01-20
HAB01-20
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
20
20
85
68
52
22
30
57
-0.010
-0.029
50.0
8.0
10
12.0
14
70
6.6
11.0
10
M4
30
25/28
20
-0.005
-0.014
17
64
25
M20xP1.0
17
HAB01-25
HAB01-25
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
25
25
98
79
57
27
30
63
-0.010
-0.029
60.0
13.0
10
20.0
17
80
9.0
15.0
13
M5
35
32/36
25
-0.005
-0.014
20
76
30
M25xP1.5
20
HAB01-30
HAB01-30
HAB01
精密型固定侧
S50C/②,③,④
发黑/②,⑤,⑥
30
30
117
93
62
30
32
75
-0.010
-0.029
61.0
14.0
12
17.0
18
95
11.0
17.5
15
M6
40
40/50
30
-0.005
-0.015
25
72
38
M30xP1.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表