카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HCK-PP - Level indicators
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HCK-PP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hck_pp/hck_pp.prj},{NB=Level indicators HCK-PP.176-SST316-M12-VMQ-GL-P},{PARTNUMBER=111028},{DESCRIPTION=HCK-PP.176-SST316-M12-VMQ-GL-P},{DIM01=176},{DIM02=M12},{DIM03=213},{DIM04=120},{DIM05=46.5},{DIM06=12.0},{DIM07=176},{DIM08=12},{WEIGHT=239},{DIM02X=12},{DIM03OLD=20},{DIM04OLD=33},{DIM05OLD=33},{DIM09=18.5},{DIM10=12.5},{VER=1},{F=8},{A=2},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
e
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
d' -0.2
[mm]
DIM07
f'
[mm]
DIM08
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Level indicators HCK-PP.7...
111008
HCK-PP.76-SST316-M10-VMQ-...
76
M10
113
42
35.5
10.5
76
12
172
Level indicators HCK-PP.1...
111018
HCK-PP.127-SST316-M12-VMQ...
127
M12
164
71
46.5
12.0
127
12
209
Level indicators HCK-PP.1...
111028
HCK-PP.176-SST316-M12-VMQ...
176
M12
213
120
46.5
12.0
176
12
239
Level indicators HCK-PP.2...
111038
HCK-PP.254-SST316-M12-VMQ...
254
M12
291
198
46.5
12.0
254
12
287
Level indicators HCK-PP.3...
111048
HCK-PP.381-SST316-M12-VMQ...
381
M12
418
325
46.5
12.0
381
12
366
Level indicators HCK-PP.5...
111058
HCK-PP.508-SST316-M12-VMQ...
508
M12
545
452
46.5
12.0
508
12
444
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성