目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HCX. - 柱式液位指示器
Elesa+Ganter
液压系统附件
HCX.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcx/hcx_asmtab.prj},{NB=Column level indicators HCX.127-M12},{PARTNUMBER=11351},{DESCRIPTION=HCX.127-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=18},{DIM05=31},{DIM06=161},{DIM07=80},{DIM08=23},{DIM09=17.0},{DIM10=12.5},{DIM11=127},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=12},{WEIGHT=138},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{TYP=1.000},{PPATH=hcx_asmtpl.prj},{F=6.000},{A=2.500},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
e
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
r
[mm]
DIM10
d'-0.2
[mm]
DIM11
f'±0.2
[mm]
DIM12
Thermometer
[°C]
DIM13
Thermometer
[°F]
DIM14
C
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
柱式液位指示器 HCX.76-M10
11341
HCX.76-M10
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
-
-
12
87
柱式液位指示器 HCX.76/T-M10
11346
HCX.76/T-M10
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
20÷100
68÷210
12
87
柱式液位指示器 HCX.127-M10
11349
HCX.127-M10
127
M10
23
18
31
161
80
23
17.0
10.5
127
-
-
12
138
柱式液位指示器 HCX.127/T-AR-M10
11354-R
HCX.127/T-AR-M10
127
M10
23
18
31
161
80
23
17.0
10.5
127
0÷100
32÷210
12
138
柱式液位指示器 HCX.127-M12
11351
HCX.127-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
-
-
12
138
柱式液位指示器 HCX.127/T-M12
11356
HCX.127/T-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
0÷100
32÷210
12
138
柱式液位指示器 HCX.254-M12
11361
HCX.254-M12
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
-
-
10
185
柱式液位指示器 HCX.254/T-M12
11366
HCX.254/T-M12
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
0÷100
32÷210
10
185
柱式液位指示器 HCX.76/TB-AR-M10
11446-R
HCX.76/TB-AR-M10
76
M10
22
16
27
107
40
18
15.5
10.5
76
20÷100
68÷210
12
87
柱式液位指示器 HCX.127/TB-AR-M12
11456-R
HCX.127/TB-AR-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127
0÷100
32÷210
12
94
柱式液位指示器 HCX.254/TB-AR-M12
11466-R
HCX.254/TB-AR-M12
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254
0÷100
32÷210
10
141
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表