카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCX-ST - Column level indicators with MAX temperature electrical sensor
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCX-ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcx_st/hcx_st_asmtab.prj},{NB=Column level indicators with MAX temperature electrical sensor HCX.127-ST-N.C.-M12},{CODE=11162},{DESCRIPTION=HCX.127-ST-N.C.-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=18},{DIM05=31},{DIM06=27},{DIM07=187},{DIM08=80},{DIM09=21},{DIM10=54},{DIM11=23},{DIM12=17.0},{DIM13=26},{DIM14=22},{DIM15=12.5},{DIM16=127},{DIM17=12},{WEIGHT=220},{PPATH=hcx_st_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
e
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
m
[mm]
DIM12
r
[mm]
DIM13
r1
[mm]
DIM14
s
[mm]
DIM15
d'-0.2
[mm]
DIM16
f'±0.2
[mm]
DIM17
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators w...
11161
HCX.127-ST-N.A.-M12
127
M12
23
18
31
27
187
80
21
54
23
17.0
26
22
12.5
127
12
220
Column level indicators w...
11162
HCX.127-ST-N.C.-M12
127
M12
23
18
31
27
187
80
21
54
23
17.0
26
22
12.5
127
12
220
Column level indicators w...
11171
HCX.254-ST-N.A.-M12
254
M12
21
18
35
27
315
203
21
54
26
18.5
24
22
12.5
254
10
265
Column level indicators w...
11172
HCX.254-ST-N.C.-M12
254
M12
21
18
35
27
315
203
21
54
26
18.5
24
22
12.5
254
10
265
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성