HDBFCH,HDBFCN,HDBFLY,HDBFLB,HDBFS,HDBGCH,HDBGCN,HDBGLY,HDBGLB,HDBGS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-正交型-方孔+圆孔/方孔+方孔
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1502hdbfch.prj},{NB=HDBFS25},{CODE=HDBFS},{D=25},{D1=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATB
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D1TOL
D1 公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
ACLD
附件螺钉
ⁿ/ₐ
HDBFCH10
HDBFCH
方孔+圆孔
S45C
发黑
EBC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFCH12
HDBFCH
方孔+圆孔
S45C
发黑
EBC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFCH15
HDBFCH
方孔+圆孔
S45C
发黑
EBC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4个
HDBFCH20
HDBFCH
方孔+圆孔
S45C
发黑
EBC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4个
HDBFCH25
HDBFCH
方孔+圆孔
S45C
发黑
EBC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4个
HDBFCN10
HDBFCN
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
EBSC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFCN12
HDBFCN
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
EBSC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFCN15
HDBFCN
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
EBSC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4个
HDBFCN20
HDBFCN
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
EBSC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4个
HDBFCN25
HDBFCN
方孔+圆孔
S45C
无电解镀镍
EBSC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4个
HDBFLY10
HDBFLY
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
EBC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFLY12
HDBFLY
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
EBC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFLY15
HDBFLY
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
EBC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4个
HDBFLY20
HDBFLY
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
EBC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4个
HDBFLY25
HDBFLY
方孔+圆孔
A6063
黑色阳极氧化
EBC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4个
HDBFLB10
HDBFLB
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
EBSC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFLB12
HDBFLB
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
EBSC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFLB15
HDBFLB
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
EBSC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4个
HDBFLB20
HDBFLB
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
EBSC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4个
HDBFLB25
HDBFLB
方孔+圆孔
A6063
本色阳极氧化
EBSC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4个
HDBFS10
HDBFS
方孔+圆孔
SUS304
-
EBSC
10
+0.077/+0.050
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFS12
HDBFS
方孔+圆孔
SUS304
-
EBSC
12
+0.077/+0.050
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
2
M5×15 2个
HDBFS15
HDBFS
方孔+圆孔
SUS304
-
EBSC
15
+0.077/+0.050
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
2
M5×20 4个
HDBFS20
HDBFS
方孔+圆孔
SUS304
-
EBSC
20
+0.098/+0.065
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
2
M6×25 4个
HDBFS25
HDBFS
方孔+圆孔
SUS304
-
EBSC
25
+0.098/+0.065
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
16
16
M6
6.6
2
M6×30 4个
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表