HDLSMF,HDPBMF,HDSSMF - 六角支柱台阶指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1445-2.prj},{NB=HDPBMF14-30-M5-N5-G2-H2},{CODE=HDPBMF},{B=14},{L=30.0},{M=5},{MX=5,6,8,10,12},{N=5},{NX=5,6,8,10,12},{G=2},{GXX=8},{H=2},{HXX=8},{E=8},{F=8},{C=16.2},{ZJG=},{ZJG2=},{MLC=0.0},{ZJG3=},{NLC=0.0},{ZJG4=},{GLC=0.0},{ZJG5=},{HLC=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
(C)
[mm]
HDLSMF8-20-M3-N3-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
8
4
4
9.2
HDLSMF10-20-M3-N3-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
10
5
5
11.5
HDLSMF12-25-M4-N4-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
12
6
6
13.9
HDLSMF13-25-M4-N4-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
13
6
6
15.0
HDLSMF14-30-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
14
8
8
16.2
HDLSMF17-30-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
17
8
8
19.6
HDLSMF19-45-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
19
10
10
21.9
HDLSMF24-55-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
24
12
12
27.7
HDLSMF27-55-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
27
16
16
31.2
HDLSMF30-65-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
30
16
16
34.6
HDLSMF32-65-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
台阶指定型
S45C
发黑
32
20
20
36.9
HDPBMF8-20-M3-N3-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
8
4
4
9.2
HDPBMF10-20-M3-N3-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
10
5
5
11.5
HDPBMF12-25-M4-N4-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
12
6
6
13.9
HDPBMF13-25-M4-N4-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
13
6
6
15.0
HDPBMF14-30-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
14
8
8
16.2
HDPBMF17-30-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
17
8
8
19.6
HDPBMF19-45-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
19
10
10
21.9
HDPBMF24-55-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
24
12
12
27.7
HDPBMF27-55-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
27
16
16
31.2
HDPBMF30-65-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
30
16
16
34.6
HDPBMF32-65-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
台阶指定型
S45C
无电解镀镍
32
20
20
36.9
HDSSMF8-20-M3-N3-G2-H2
HDSSMF
台阶指定型
SUS304
-
8
4
4
9.2
HDSSMF10-20-M3-N3-G2-H2
HDSSMF
台阶指定型
SUS304
-
10
5
5
11.5
HDSSMF12-25-M4-N4-G2-H2
HDSSMF
台阶指定型
SUS304
-
12
6
6
13.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表