HDXACR,HDXBLR,HDXCS,HDZDCRL,HDXELL - 支柱固定夹底座-安装用底座(组件)-圆法兰沉孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1483hdxacr.prj},{NB=HDXBLR10-50},{CODE=HDXBLR},{D=10},{L=50},{KC=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支柱类型
ⁿ/ₐ
NAME
代码
ⁿ/ₐ
MAT
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUA
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAB
支座材质
ⁿ/ₐ
SUR
支座表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
QTOL
Q 公差
ⁿ/ₐ
ATS
螺钉
ⁿ/ₐ
HDXACR10-50
HDXACR
棒型
HDCTF
S45C高频淬火
-
SS400
发黑
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDXBLR10-50
HDXBLR
棒型
HDCTF
SS400
镀硬铬
SS400
发黑
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDXCS10-50
HDXCS
棒型
HDCTF
SUS304
-
SS400
发黑
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDZDCRL10-50
HDZDCRL
棒型
HDCTFM
S45C高频淬火
镀硬铬
SS400
无电解镀镍
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDXELL10-50
HDXELL
棒型
HDCTFM
SS400
镀硬铬
SS400
无电解镀镍
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表